SIPLUS I/O 系统

IO systems with expanded range of applications
通过 SIMATIC ET 200 提供了一系列分布式 I/O 系统,可用来实现控制柜解决方案或不带控制柜的解决方案,直接安装到机器上并用于防爆环境。除 SIMATIC I/O 系统的突出特性外,经过完善的 SIPLUS extreme 型号还扩展了适用于控制柜的 I/O 设备的应用领域。
设置页面语言为
西门子全球网站
切换区域
通过 SIMATIC ET 200 提供了一系列分布式 I/O 系统,可用来实现控制柜解决方案或不带控制柜的解决方案,直接安装到机器上并用于防爆环境。除 SIMATIC I/O 系统的突出特性外,经过完善的 SIPLUS extreme 型号还扩展了适用于控制柜的 I/O 设备的应用领域。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得良好体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: