SIPLUS HCS – 适用于工业加热过程的 I/O 系统

SIPLUS HCS 提供精准加热
加热在许多工业行业中扮演着重要角色,精确、可靠地加热对于获得高产品质量常常十分重要。采用 SIPLUS HCS,可确保加热设备始终处于正确的温度范围。与采用独立组件的解决方案相比,该智能加热控制系统系列可降低调试和运维成本高达 70%。其集成诊断和重复性功能,可显著改善加热工艺,提高产品质量。
适合任何应用的最佳解决方案
根据加热过程的具体要求(例如,加热器的功率、诊断深度以及防护等级),可从三种不同的加热控制器系统中进行选择:紧凑型 SIPLUS HCS3200、灵活型 SIPLUS HC4200 或高性能型 SIPLUS HCS4300。西门子加热系统可进行模块化扩展,并可根据具体要求来灵活改动。也可以对这些系统进行组合,以确保总能得到更佳解决方案。
使用 TIA Selection Tool 查找产品
使用 TIA Selection Tool,可以快速而方便地选型和订购 SIPLUS HCS 产品。
通过 HCS I/O 系统 和 TIA Portal,工业加热过程可轻松集成到自动化环境中
通过 SIPLUS HCS,可精确控制温度,节省控制柜内的大量空间,易于接线。
HCS 系统特性 – 集成的附加价值
通过 SIPLUS HCS 进行精确温度控制
Automation 先生将向您说明如何通过工程平台 TIA Portal 以及 SIPLUS HCS 块库,方便地集成工业加热过程。
当然还包括广泛的智能诊断功能。
保证模塑塑料产品的质量
对于热成型来说,加热控制系统必须确保始终保持相同的成型温度。SIPLUS HCS 还能以百分比控制高速加热器。这可确保成型过程比较经济,生产时间较短。集成诊断功能可保证热成型机的高可用性。
获得高光亮度和颜色一致性
在烘干油漆时,加热系统必须在控制加热器时可靠而精确地保持目标温度。通过 SIPLUS HCS,可取得极高光亮度和颜色一致性以及高能效。诊断功能可立即检测出故障,例如,精确定位有故障的加热器。由于实现全集成自动化 (TIA),工厂运行人员可判断是否相邻加热器可以补偿缺陷,或者是否干燥过程处于风险之中。
热接合中的高精度焊点
塑料部件在一个与锚接类似的过程中进行接合。加热的温控心轴需要尽可能精确地对所谓圆顶进行热成型压缩(类似于锚接)。由于来自诊断模块的通道相关反馈,SIPLUS HCS 可确保热锚接期间的极高精度,并能进行精确的温度监控以获得更优结果。