产品亮点

硬件全面升级

CPU 主频由 600 MHz 升级到 800 MHZ, RAM 由 128M 升级到 256M,提升响应速度

支持安全启动

防止篡改 FW 文件或改动 flash 内容,提升产品安全性。

支持并行通讯

支持S7以太网和串口协议的并行通讯,对于标准 Modbus RTU 设备,以 SMART LINE作为网关实现数据收发。

自动导入S7-200 SMART PLC变量

支持直接从S7-200SMART PLC工程文件提取变量并自动导入。

S7-200 SMART PLC 专用诊断视图控件

屏上直接显示S7-200SMART PLC的系统诊断信息,运行/强制状态,错误信息和I/0模块状态。

数据记录的表格控件

以表格的形式显示实时和历史数据记录。

硬件平台

宽屏7寸、10寸两种尺寸,支持横向和竖向安装
高分辨率:800*480(7寸),1024*600(10寸),16M色

SMART LINE V4
SMART LINE V4

WinCC flexible SMART V4 SP1及SP2 新功能

在线访问设备

扫描显示网络内所有可用设备信息,备份数据、恢复数据和更新 OS,设置触摸屏日期和时间,设置自定义开机画面。

U 盘传输项目

支持用U盘下载项目,并通过 U 盘将项目数据传送到触摸屏设备上。

U 盘功能包

支持生成 U 盘功能包,可用于 OS 更新和系统恢复。

流动块控件和旋转动画

新增的流动块控件和旋转动画,丰富了动态展示效果。

诊断视图控件更新

新增 S7-200 SMART PLC 的错误信息和 I/O 模块状态显示。

按钮控件安全模式

新增“弹框确认”和“长按生效”按钮控件安全模式。

新增SQLite数据库

支持SQLite数据库归档,SQLite数据库存储最大记录数量200万条。

用户设备授权管理

创建客户自己的设备授权,灵活的授权方式:按日期授权、动态授权、永久授权。

在线访问设备
U 盘传输项目
U 盘功能包
流动块控件和旋转动画
诊断视图控件更新
按钮控件安全模式
新增SQLite数据库
用户设备授权管理

下载与支持

西门子官方技术支持与服务
您可通过下方链接,随时随地获得官方权威的学习内容和技术支持,助您快速解决问题,以专业共创价值。
西门子中国热线
400 616 2020
contact.slc@siemens.com
西门子(中国)有限公司
朝阳区望京中环南路7号,100102,中国北京
欢迎关注小型自动化小程序,获取更多
产品解决方案及精彩活动