紧凑型数控系统的引擎

SINUMERIK 828
SINUMERIK 828 数控系统凭借其特有的性能,树立了其在标准车铣机床的生产力标杆,以及针对自动化磨床功能应用的广泛支持。基于面板的紧凑型数控系统 SINUMERIK 828D BASIC、SINUMERIK 828D 和 SINUMERIK 828D ADVANCED 是满足价格敏感市场要求的解决方案。"
SINUMERIK 828 数控系统包含针对不同工艺的相关系统软件,其应用范围从立式和基本卧式加工中心(包括模具加工应用)、平面和外圆磨床一直延伸至带有副主轴、动力刀和 Y 轴的双通道车削中心。坚固的硬件架构和智能控制算法与高级驱动与电机技术相结合,可确保加工时的高动态响应和精度。
使用 SINUMERIK Operate,可通过标准界面来直观处理从基本到复杂的所有加工工艺。
拥有紧凑级系统中的优异可扩展性
除两个高性能型 SINUMERIK 828D 数控系统外,紧凑型系列中又新增了 具有价格优势的 SINUMERIK 828D BASIC。而 SINUMERIK 828D ADVANCED 通过更多的轴 [8(M), 10(T/G)](最多两个附加的加工通道 [1(M), 2(T/G)])使该产品线变得更加完整。
因此,SINUMERIK 828 数控系统总能满足标准化机床方案在车削 (T)、铣削 (M) 和磨削 (G) 方面的性能要求。
在让生产环境变得更高效和更灵活方面,自动化单元扮演着决定性角色。机械手可经由 Run MyRobot /EasyConnect 接口简便集成到生产工作流程中以处理相关任务。
PPU 290
PPU 290使得多点触控操作在SINUMEIK 828D上成为可能。15.6" 面板坚固耐用,能耐受恶劣环境。SINUMERIK Operate 针对触摸操作进行了优化。
操作方便
- 16:9 格式电容式 15.6" 彩色显示屏
- 直观的多点触控操作
- 全 QWERTY 键盘
- 触控式软键
- 通过防护等级为 IP65 的前面接口(USB 2.0,RJ45 Ethernet)实现便捷数据传输
- 接近/距离传感器用于智能显示控制
坚固耐用,免维护
- 压铸镁面板,配有防刮擦玻璃
- 操作员可以佩戴工作手套
- NV-RAM 存储器,无需电池
- 无风扇和硬盘
PPU 270.4 和 PPU271.4
高分辨率 10.4" TFT SINUMERIK 828 彩色显示屏因其坚固性和用户友好性而具有吸引力。SINUMERIK Operate 提供直观和高效的机床操作。
操作方便
- 4:3 格式的 10.4" TFT 彩色显示屏
- 配有短行程按键的全 QWERTY 键盘
- 使用 16 个软键,可以访问所有操作屏幕
- 通过防护等级为 IP65 的前面接口(USB 2.0,RJ45 Ethernet,CF 卡)实现便捷数据传输
- 接近/距离传感器用于智能显示控制
坚固耐用,免维护
- 压铸镁面板,配有防刮擦玻璃
- 操作员可以佩戴工作手套
- NV-RAM 存储器,无需电池
- 无风扇和硬盘
SINUMERIK 828 - 安全集成
西门子是人员和机器设备保护方面的先锋。将近 20 年来,SINUMERIK Safety Integrated 已成为集成在机床系统中的安全技术标杆。SINUMERIK Safety Integrated 包含的一系列智能系统功能,为机床操作者和机床本身提供较高水平的用户友好性和安全性。例如,操作员可以在防护门打开的情况下来调整机器。
与 SINAMICS 驱动系统相结合,SINUMERIK 828 数控系统提供了用于实现安全机床方案的优质平台。
SinuTrain – 控制方面完全相同的数控编程站
SinuTrain 将 SINUMERIK Operate 移植到 PC 上,其包括一个动画机床控制面板,可为您带来与实物十分相似的培训体验。这有利于从培训环境到实际使用环境的无缝切换。。借助于此功能强大的工具,可在 PC 上与实际十分接近的环境中离线编程数控程序;这些数控程序随后可直接传送到数控系统。在SinuTrain中进行编程与在实际CNC上编程的体验完全相同。除免费提供的基本版本外,还提供了定制的培训软件包;该软件包为您自行配置培训环境提供了所需的一切。