数字化双胞胎的优势
通过数字化双胞胎,可对机床整个生命周期内的各个过程进行优化
需要生成机床的数字化双胞胎吗?答案是毋庸置疑的,因为这项投资是会有回报的,数字化双胞胎不仅在机床设计调试阶段,还在出厂后机床运行阶段,能为众多流程的优化提供支持。与相应的商业模型相结合,数字化双胞胎可使机床制造商利用其机床创造额外业务。下面,我们将展示一些场景,在这些场景中,机床的数字化双胞胎可提供可观的附加价值。
通过机床的数字化双胞胎,可显著优化机床制造商设计调试流程。机床制造商可将原来需要依次顺序完成的流程/步骤,改为并行执行,从而显著加快整个流程。这将设计在机床的机械开发、自动化组态以及测试与验收的各个环节,全部应用数字化双胞胎。
工程组态过程的优化示例:
在制造出机床际原型机之前,借助数字化双胞胎,电气工程师就可以开始自动化设计调试工作了。
这不仅能节省大量时间,还能够将虚拟工程组态中获得重要信息,反馈回机械设计。
从而缩短机械设计在原型机上的验证和修改时间,显著降低机床原型机的整体成本。
销售过程的优化示例:
很多机床运营商在购买机床之前都希望观看所需机床(或至少是类似的机床类型)的演示。这在实际中经常是不可能的,尤其对于专用机床以及分不同型号提供的机床。
在这种场合,位于“虚拟展室”中的机床数字化双胞胎有助于顺利完成签订合同之前的最后一步。
在虚拟展室中,机床制造商提供建议,而机床运营商可确信他们的采购决策是正确的。
机床验收过程的优化示例:
很多机床(至少是一部分)都是为满足使用者的特定需要开发的。
机床制造商和机床使用者双方会就这些定制化调整事先达成协议,但是,仍存在具体解决方案不能精确符合机床使用者期望的风险。
并且这种风险在最终现场验收机床前无法预计到。而基于数字化双胞胎对机床进行初步验收,是最大限度降低机床制造商财务风险的理想解决方案。
机床能准时交付也会使机床使用者受益,尤其是需要立即利用机床生产产品,且该产品也有明确的交付期的情况下。
商业模型的示例:
现今机床生产十分高效。因此,导致机床停产的所有活动都应系统地转移到数控生产规划中。此时,数字化双胞胎再次成为得力助手:无需停止机床运行,即可验证此机床是否可以生产某个零部件;事先可以检查数控加工程序以发现刀具和夹具或机床部件间可能的碰撞;在机床仍处于运转状态时,可以离线执行并验证新生产订单的数控加工程序;最后但同样重要的是,无需占用机床的时间,就可培训新的操作人员。数字化双胞胎作为机床的附带产品,机床使用者可从中获益,制造商借此将其变为附加业务。
结论
数字化双胞胎为机床制造商提供了创造附加价值的最优基础,无论是他们自身还是其客户,都是如此。除提供许多具体优势外,数字化双胞胎还可加强机床制造商的形象。通过与实际机床一起为其客户提供一个数字化双胞胎,其能力、可靠性、可信性和创新优势得到加强。因此,数字化双胞胎是机床制造商的一个强有力市场营销工具。