优化生产性能

CNC Shopfloor 管理软件:提高制造过程的生产率
将机床智能地集成在制造过程中,需要将生产规划和制造过程以及机床设备相互联网,实现程序与数据的无差错传输。SINUMERIK Integrate 平台上面向生产的应用程序针对西门子数控系统提供了众多功能。该平台可将制造公司中的机床联网 — 从而显著提高生产率。
在实际机床仍在生产工件的同时对接下来的工件进行虚拟测试
如果机床制造商除提供实际机床的画面外还提供虚拟的机床画面,那么作为机床使用者您会显著获益。您会拥有一个几乎完全相同的生产规划工作站;在该工作站上,您可以规划和优化生产步骤。例如,在实际机床仍在生产其它工件时,您可以在虚拟机床中检查新工件的加工策略,并加载该加工策略。这会缩短调整时间并显著提高公司的盈利能力。
通过使用原始 SINUMERIK 软件(即所谓的“虚拟 NC 内核”(VNCK)),您可以在现实条件下事先模拟加工过程。您可以对生产规划和机床利用率进行优化,并基于加工时间正确计算工件成本。
控制功能相同的 SinuTrain 将 SINUMERIK Operate 置于 PC 上,包括现实条件下的机床控制面板。借助于该功能强大的工具,可在 PC 上进行现实离线编程,并将数控程序直接传输到数控系统。
您是否必须提高生产率并正在承受全球竞争压力?
每台机床的利用率透明度是采取旨在提高生产率的改进措施的先决条件。借助于使用 Analyze MyPerformance 获得的机床状态分析及结果,可以优化具体机床或生产单元。
基于机床及状态数据,SINUMERIK 应用程序 Analyze MyPerformance 计算设备综合效率 (OEE) 并提供效率提高措施的重要指标。Analyze MyPerformance 还可用来检查已采取的生产率措施的有效性。
借助于 MindSphere 平台上的 Manage MyMachines MindApp,可以提高机械设备的生产率,获得重要机床数据和状态的透明度并清晰掌握机床情况。
您是否仍可识别加工过程中的改进潜力?
为了能够永久性检查所有加工过程的改进潜力并持续进行优化,需要进行综合质量管理。
通过 Analyze MyWorkpiece /Toolpath,您可以使用先进的 3D 可视化方法来分析/优化数控程序和 SINUMERIK 跟踪数据,从而提高生产率和部件质量。这样就可以早期发现数控程序中的错误,并记录机床的非切削时间。
Download Analyze MyWorkpiece /Toolpath
SINUMERIK Edge 硬件和软件解决方案处理和分析系统实时数据。通过配置选项,数据可选择性的传送到云端,例如,用于跨地点的可视化。该系统还可用于由机床制造商或服务提供商进行进一步的应用程序开发。
Make sure to get a starter package for Manage MyMachines on MindSphere V3 and enter the digital world! With this MindApp, you can increase the transparency in your production. Further, you can develop new business models, based on the performance management system for machine tools.
What’s the point?
- You subscribe for a three-month ”Manage MyMachines“ starter package
- You can choose between two packages: Either a package comprising three or a package for ten machines including MindSphere Value Plan, registration fees and one-day application and configuration support for Manage MyMachines
- After the first three months, you can easily extend the utilization period for Manage MyMachines“