SIMATIC 控制器的软件 - STEP 7 家族

直观而高效的工程组态 – 从微控制器到基于 PC 的控制器

SIMATIC 提供了一个一体化工程组态环境。从规划和设计阶段到组态与编程,直至调试、运行和升级改造,高效的软件在机器或工厂的整个生命周期内提供支持。SIMATIC 软件具有集成能力和协调一致的界面,在整个工程组态期间,可提供高度的数据一致性。

   

STEP 7 (TIA Portal)

STEP 7 (TIA Portal)

STEP 7 (TIA Portal) – 新一代控制器软件

SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) 延续了 SIMATIC STEP 7 的成功历史。
借助于 SIMATIC STEP 7 (TIA Portal),用户可以组态、编程、测试和诊断各代基本型、增强型和分布型控制器(包括软控制器),而不管控制器是基于 PLC 还是 PC。

STEP 7 软件具有大量易于使用的功能,可在所有自动化任务中显著提高效率。不管是用于组态硬件、建立通信、编程、测试、调试和服务、文档和归档还是运行和/或诊断功能,该软件在该领域内均建立起基准。

STEP 7 V 5.6

STEP 7 V 5.6

STEP 7 V5.6 – 经过证明的解决方案,具有反复检验的功能


SIMATIC STEP 7 是世界上知名以及应用广泛的工业自动化工程组态软件。SIMATIC STEP 7 V5.6 是经过证明的编程软件,适用于控制器系列 S7-300、S7-400、C7 和 WinAC。
STEP 7 Professional 2017 包括 STEP 7 V5.6 基本软件和附加编辑器。

  

有关 STEP 7 各版本的信息
为了对新一代 S7-1200、S7-1500、ET 200SP CPU 控制器和 S7-1500 软控制器进行编程,需要使用 STEP 7 (TIA Portal) 工程组态软件。
当然,使用该软件,也可以对 S7-300、S7-400 和 SIMATIC WinAC 控制器进行编程。

 许可和软件更新服务  

 许可和软件更新服务  

Up-to-date software is essential if you want to work efficiently and get reliable results. Yet even for software, costs have to remain transparent and explicable. That’s why SIMATIC software offers you not just a variety of license types, but useful tools to help you manage your licenses conveniently and keep your software up to date.

系统创新和移植

系统创新和移植

系统创新和移植

若要长期保持竞争力,机器设备必须根据当前要求连续调整改动。
如果自动化系统不再处于新技术状态,就要考虑将其升级改造为数字化工厂。西门子将通过全面的升级改造服务为具体项目提供支持。

将可扩展的工程软件用于精细分级的控制器产品线

西门子提供了满足广泛自动化要求的适宜控制器。SIMATIC 系列控制器包括基本型、增强型和分布型控制器以及软控制器,它们具有突出的可扩展性并集成了各种功能。通过在全集成自动化博途 (TIA Portal) 中进行的工程组态,可以为每种应用找到优质的自动化解决方案。

支持服务

在“在线支持与技术支持”的框架内,西门子工业业务领域提供了广泛的服务。 在线支持、技术支持…

备件服务

备件服务

西门子工业业务领域的备件服务在全球范围提供,用以实现平稳和快速的备件供应,从而实现优质工厂可用性

SITRAIN – 数字化工业学院

有关全部西门子工业产品的进一步信息,这些信息直接来自采用当前方法的制造商。