LOGO! 通信

出色的通信
LOGO! 系列提供了几个用于与外部系统通信的扩展通信模块。LOGO! 8 与通信模块之间的连接通过以太网来完成。
集成通信
通过采用 SIMATIC S7 协议,以太网提供了基于 TCP/IP 的全新通信功能:
- LOGO! 模块相互之间
- LOGO! 与所有 SIMATIC S7 控制器
- LOGO! 与 SIMATIC HMI 设备和 TDE
- LOGO! 与通信模块
附加协议:
- LOGO! 通过 Modbus TCP/IP 与第三方设备通信(客户机和服务器)
- LOGO! 与 NTP 时间服务器(客户机和服务器)
带有以太网接口的所有主机模块都可通过相应的接入点在 WLAN 上运行。这意味着,可以远程对它们编程、监视和控制。
集成的 Web Server – 轻松便捷
所有 LOGO! 8 主机模块中基于消息文本的集成 Web 服务器以及自定义 Web 服务器都可用于通过 WLAN 和 Internet 进行监视和控制。
通过 LOGO! CSM,可以增加以太网端口的数量。
借助于这个 4 端口以太网交换机,可建立经济高效的小型局域以太网网络
通过通信模块进行通信
虽然 LOGO! 主要是为了替代传统开关器件而设计的,但 LOGO! 提供了令人感兴趣的通过以太网端口实现的通信方式。优点一览
- 经济高效的报警消息系统:投资和运行成本低,适合监视和控制小型设施
- 通过文本消息和/或电子邮件对 LOGO! 8 进行经济高效和直观的远程控制/监视
- 通过基于 Web 的管理进行便捷的调试与诊断
- 安全地远程访问 LOGO! CMR 和连接的 LOGO! 8 主机模块,例如,用于程序更换
- 通过 GSM、UMTS 和 LTE 网络进行通信,可在世界各地部署
- 通过 GPS 进行定位和时间同步
- 通过非网管型交换机模块 LOGO! CSM,可节省空间地与 LOGO! 8 组网
- 适合工业以及面向工业的领域中的应用
LOGO! CMR(无线通信模块)
- LOGO! CMR 与 LOGO! 逻辑模块结合,可组建一个经济高效的通信系统,适合通过文本消息或电子邮件来监视和控制分布式工厂与系统。
- LOGO! CMR 可向预定义的移动网络号码发送文本消息或电子邮件,并从预定义的移动网络号码接收文本消息。
- 文本消息/电子邮件的发送可由 LOGO! 逻辑模块中的事件启动,也可由 LOGO! CMR 的两个数字量报警输入启动。接收到的文本消息可改写LOGO! 逻辑模块中的值。
- LOGO! CMR 支持通过本地或远程访问的基于 Web 的便捷的管理调试和诊断。
- 两个数字量输出可由接收到的文本消息或邮件远程切换;
- LOGO! CMR 基于 GPS 天线接收的 GPS 信号来确定LOGO!模块的当前位置。另外,还可通过 GPS 信号中包含的时间对 LOGO! 逻辑模块进行时间同步。可通过 NTP 服务器或从移动网络提供商的数据来确定时间,以更多的方式将 LOGO! 模块与当前时间进行同步。
- EN: http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals
产品型号:
- LOGO! CMR2020,适合在 GSM/GPRS 移动无线网络中使用
- LOGO! CMR2040,适合在 LTE 移动无线网络中使用
- 警告!必须遵守具体国家/地区相关的移动网络认证
LOGO! KNX通信模块 (CMK 2000)
- LOGO! 8 的扩展模块
- 用于将 LOGO! 8 集成到 KNX 总线中
- 带有 24 点数字量输入、20 点数字量输出以及 8 点模拟量输入和输出,用于通过 KNX 处理过程信号
CMK 2000 - 电源电压:24 V DC
- KNX 上的通信对象:可达到50 个,可组态
- 状态指示灯:运行-停止 / LOGO! 连接 / KNX 连接
- 与 LOGO! 的接口:以太网 RJ45
- 与 KNX 的接口:总线连接器,红色/黑色
- 尺寸(宽 x 高 x 深):4 MW 72 x 90 x 53 mm
- 订货号: 6GK7 142-7BX00-0AX0
有关设计、应用和功能的信息以及更多其它信息,请访问:
西门子工业产品网上商城