SIMATIC 在运动控制应用中大显身手

SIMATIC 驱动型控制器紧凑地集成运动控制和驱动控制
全新的 SIMATIC 驱动型控制器将运动控制和驱动控制功能集于一身,显著节省占用空间。借助集成工艺 I/O 和功能强大的通信接口,可实现复杂机器设计。
一个控制器具备所有功能
在 SINAMICS 控制单元的框架内集成有故障安全的工艺型 CPU 和 SINAMICS 控制单元 (CU),可节省控制柜内的大量空间。SIMATIC 驱动型控制器可与 SINAMICS S120 多轴系统相结合使用,在三轴、四轴或更多轴系统中优势明显。该系统还集成有安全功能,无需单独的安全 CPU。与所有其它 SIMATIC 产品一样,组态是在 TIA Portal 中进行的,参数设置在统一环境中方便地完成,十分节省时间。借助于多个接口和新的“跨 PLC 的轴同步”功能,可高效实现模块化机器设计。
通过可扩展的模块化解决方案,更快将产品投放市场
个性化包装趋势需要采用具有很高生产率的动态、灵活的机器设备。这些机器设备也正变得越来越紧凑。SIMATIC 驱动型控制器将工艺型 CPU 的运动控制功能与高动态和高能效的 SINAMICS S120 多轴驱动系统组合在一个特别节省空间的装置中。这种功能强大的驱动型控制器可实现极短的机器循环,从而使包装机达到高生产率和最优产品质量。
借助于 SIMATIC 驱动型控制器的丰富接口和跨 PLC 的轴同步功能,可高效实现模块化机器设计。例如,集成的工艺 I/O 可用于基于位置的高精度信号检测或信号输出。
具有可扩展性能的模块化印刷机
创新周期缩短,产品种类不断增加,产品批次规模更小,产品和机器换型次数不断增加。为了满足灵活性、质量和生产力方面的要求,需要采用一种集成自动化方案,其中的模块化组件可以完美协同在一起。
轴数众多和模块化机器设计:使用 SIMATIC 驱动型控制器,可特别方便和高效地满足需求。SIMATIC驱动型控制器将 SIMATIC S7-1500 工艺型CPU 和 SINAMICS S120 多轴驱动系统进行最佳集成。借助于丰富的接口和跨 PLC 的轴同步功能,可高效实现模块化的机器设计,如标签印刷机。