SIMATIC Field PG

半加固型笔记本设计形式的最新一代高性能编程设备
采用紧固的镁金属外壳的 SIMATIC Field PG 非常适合存在冲击与振动的恶劣环境中的移动应用,机器工业环境中的电磁干扰不会对该设备产生干扰。由于配有所有重要的自动化接口,可通过 PROFIBUS 接口以及两个高速 PROFINET 接口来连接机器与系统。该设备也支持串行连接。SIMATIC 存储卡可直接在相应插槽中删除和编程。由于预装工程软件,SIMATIC Field PG 可随时投入使用。TIA Portal 支持快速和高效的组态、调试、服务与维护。SIMATIC Field PG 分为两个性能型号:舒适型和增强型
典型服务任务中的 SIMATIC Field PG
针对工厂中的移动操作,SIMATIC Field PG 提供了坚固耐用的硬件和预装的 TIA Portal 工程软件,可实现快速和高效的组态、调试、服务与维护。
由于采用半加固型设计,SIMATIC Field PG 尤其适合在恶劣的工业环境中使用:SIMATIC Field PG 可完成各种任务:从在类似于办公室的环境中对工厂进行工程组态,到机器旁边的测试与维护,直至工厂车间内的维护工作。
技术数据
SIMATIC Field PG M6 分为两个性能型号,可单独进行配置: > Field PG Configurator