西门子高模块化水平的高端运动控制系统

可扩展至最多 16 个模块

SIMATIC S7-300 产品线中的 I/O 模块可添加到 SIMOTION C,对集成的 板载I/O 加以补充。SIMATIC S7-300 的模块化设计让基于 PLC 的运动控制系统极为灵活。由于具备多种可能的接口,SIMOTION C 可集成在各种方案中。

从驱动器到控制器的优秀组件选择:适用于西门子驱动器的 SIZER 选型工具可以显著简化技术组态。

SIZER 选型工具

SIMOTION C

PLC 和运动控制的组合

灵活、功能多样、强大:SIMOTION C 具有多种可用的接口,是通信方式非常丰富的运动控制器,可连接伺服、步进和液压驱动器。

性能灵活,各种应用都可信赖的选择

SIMOTION C 的应用极为灵活。除了已集成的接口外,还可以将 SIMATIC S7-300 系列的 I/O 模块添加到该运动控制器,并且在驱动器选择方面也十分灵活。

该基于 PLC 的系统可处理各种信号,还可以管理高端运动控制功能,如路径插补和分布式同步。

SIMOTION C 的优势

了解有关 SIMOTION C 多种接口的更多信息!

查看 SIMOTION C 型号

各种设计形式,应用灵活

适合多种情况的通信

SIMOTION C240 和 C240 PN 主要在接口方面有所不同。两种控制器都具有多个数字量输入和输出以及两个支持 PROFIdrive 的 PROFIBUS 接口和一个工业以太网接口。
SIMOTION C
C240
C240 PN
PROFINET 端口
-
3
PROFIBUS 接口
2
2
数字量输出
18
18
数字量输入
8
8

集成到 TIA Portal 中

SIMOTION C 还可以在全集成自动化博途 (TIA Portal) 中使用,包括 C240 和 C240 PN 的所有运动控制和 PLC 功能。这便于从控制器到人机界面的无缝工程组态。

了解有关 TIA Portal 的更多信息

灵活的通信

现有两款SIMOTION C 的主要特点是具有多种接口,易于扩展。PROFIBUS、PROFINET 和以太网以及连接伺服、步进和液压驱动器的标准接口,确保与生产环境的无缝通信。

❯ 了解有关工业通信的更多信息

成功案例

SIMOTION C 成功应用

SIMOTION C 已在广泛应用中成功采用。很多知名客户都十分赞赏这种驱动耦合的灵活性。

SIMOTION 实现灵活性

灵活和可通信的运动控制

SIMATIC HMI 面板以及带有 WinCC flexible 或 OPC 接口的 PC 是 SIMOTION C 适合的人机操作系统。 西门子专家乐于就您具体应用的良好配置提供建议。

配置您的运动控制解决方案。

产品配置