一致的 SIMOTION SCOUT 工程组态

将 SIMOTION 项目的完成时间缩短 20%

SCOUT 将运动控制任务、PLC 任务、工艺功能和驱动组态组合在一个系统当中。它通过一个用户友好、组织清晰的“导航中心”开发和管理 SIMOTION 项目所需的全部工具。 SCOUT 让工程组态的所有阶段变得更高效,借助全集成自动化博途 (TIA Portal) 中的 SCOUT TIA,您可以充分开发 SIMOTION 的潜能。

了解如何在一个一致性系统中完成所有任务,从编程和参数设置到测试、调试和诊断

观看 SIMOTION SCOUT TIA 教程

一站式工程组态

提高 SIMOTION 项目的效率

SCOUT 是一个用户友好的平台,用于快速高效地为生产设备开发软件项目。 从项目管理和编程到组态、参数设置以及测试和调试,您可以通过 SCOUT 有效控制每个步骤。

编程

为了对 SIMOTION 应用进行简单、方便的编程,SCOUT 提供了所有必要工具:

  • 运动控制图 (MCC)
  • 梯形图 (LAD)
  • 功能块图 (FBD)
  • 结构化文本 (ST)
  • PLC Open

管理项目

SCOUT 可管理从控制器到驱动器的所有设备。除公共数据管理外,该平台还提供集成的库和比较功能,并可通过项目导航方便地访问所有编辑器。  

参数设置和组态

SCOUT可以组态轴和驱动器,创建和优化凸轮曲线。为便于组态,所有工艺对象(轴、输出凸轮、凸轮曲线等)都被组织在一个清晰的树结构中。借助过滤器,您可以根据需要显示用户程序。易于使用的 SIZER 软件可用于选择驱动器、电机以及适合的电缆。

测试和调试

与测试相关的所有值都被实时记录。运动控制图 (MCC) 可通过流程图进行过程监视,并提供程序和变量状态的信息。

您可以直接在SCOUT中调试驱动器并优化控制器,使用简单明了的监控表进行数值监控。

通过选件包更方便地进行工程组态

通过驱动控制图 (DCC) 进行图形化编程

使用单独提供的驱动控制图 (DCC) 选件包,无需任何编程知识,即可在 SCOUT 中方便地进行图形化编程。此外,免费获得的控制、计算和逻辑块还可以用来扩展设备功能。

以图形方式创建和优化凸轮曲线

您可以使用 CamTool 图形扩展软件包来创建和优化凸轮曲线。CamTool 对 SCOUT 中已有的 CamEdit 凸轮曲线编辑器加以补充。

曲线显示在由固定点、线和插补点构成的符合 VDI 2143 的 x-y 图中。CamTool 随后使用这些元素自动创建均匀的连续曲线,并可使用鼠标来优化。

从项目规划到调试的全面支持

SCOUT TIA

TIA Portal 中的 SIMOTION

TIA Portal支持 SIMOTION 的所有运动控制功能。

使用 SIZER 快速方便地选择控制器

SIZER 选型工具大大简化了低压驱动系统的选型。

SCOUT 工程组态软件

SCOUT:简单高效地实现 SIMOTION 项目

SCOUT 是西门子在开发自动化解决方案方面多年经验的结晶。通过直观而灵活的用户界面,您可以控制全部过程直至调试的所有步骤。

您是否仍有问题? 请直接与您所在地区的西门子伙伴联系。

您的联系人