设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
了解最新动态
SINUMERIK ONE 树立了加工速度和质量方面的标准。该数控系统通过出色 PLC 和数控性能来实现机床生产力最大化。集成 SIMATIC S7-1500F PLC 的循环处理速度比之前的 PLC 快高达 10 倍。SINUMERIK ONE 使机床更具有生产力,速度更快,更加灵活和高效。
速度正成为贯穿机床整个产品生命周期的一个关键因素,在工程阶段亦是如此。SINUMERIK ONE 已全面集成到 TIA Portal 中,可基于一致的.端到端工作流来帮助优化工程过程。这样就节省了时间和资金。
来自 TIA Portal 的数据为自动化系统的数字化双胞胎 Create MyVirtual Machine 奠定了基础。借助于该数字化双胞胎,甚至在制造原型机之前,就可对机床进行工程调试。这意味着将任务从现实世界转移到虚拟环境,从而显著缩短机床上市时间。数字化双胞胎从根本上改变了我们的工作方式。
加工过程的数字化双胞胎 Run MyVirtual Machine 对机床的生产能力利用率进行优化,从而最大限度缩短机床的非生产性时间,并一致性地将这种时间移到工作准备阶段。这就为新方案创造了空间。通过适当的商业模型,该数字化双胞胎还有助于针对机床的所有方面生成新的业务。
行动!
高效工程组态缩短了产品上市时间
虚拟展室中实现提前的客户讨论
虚拟环境中的初步机床验收帮助保证机床交货期
数字化双胞胎帮助准备使用数控系统
灵活响应生产任务的变化
进行虚拟培训,无需中断生产
在开发的早期阶段,在实际/虚拟机床上进行培训
服务支持水平明显提高
在制造实际机床之前优化程序及工作流,提高了机床生产力
将硬件、软件和尖端技术进行集成,推动数字化转型。
通过数字化双胞胎,显著优化机床整个生命周期内的各个过程
SINUMERIK 能够驾驭标准技术和特殊技术。
借助于 CNC Shopfloor 管理软件,可独立于制造商进行机床的管理、分析和优化。
完美访问数字化企业中的自动化系统:全面访问整个数字化自动化系统。
连续监视和集成化安全方案是实现最佳工厂可用性和生产力的基础。
西门子助力客户实现生产数字化并保持其正常运转 – 运动控制服务。
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: