使用经过认证的产品,快速而安全地实现安全机器

西门子面向安全机器的产品系列
通过内容丰富的认证产品系列,可实现面向未来的机器安全解决方案,借助于安全集成技术来完成制造领域中的安全任务。 由于在标准自动化系统中集成了安全技术,并采用灵活和模块化的产品与系统,可更加快速地实现、扩展和升级机器设备的安全功能。
安全方案
数字化企业中的全集成自动化
数字化正在转变我们的世界以及由领先公司所采用的生产方法,这些生产方法必须能响应日益个性化的客户要求。 为了能满足这些要求,工厂运营者需要缩短产品上市时间,使生产变得更加高效和灵活而不会影响产品质量。 只是对自动化过程进行优化已经不够。 数字化提供了整个价值链的优化潜力,包括机器安全功能的优化。
具有安全集成技术的 SINAMICS 变频器
西门子的 SINAMICS 变频器不需要外部安全组件,因为安全技术已作为一个固定组件集成到变频器中,减少了组件数量,降低了接线成本。
经由 PROFIsafe 的通信对 SINAMICS 变频器与故障安全 SIMATIC 控制器以及 SINUMERIK 和 SIMOTION 协同运行的方式进行理想协调,而这种协调可方便地通过 TIA Portal 来实现。 除了保证人员和机器的最高安全性之外,SINAMICS 变频器中的安全集成技术还通过缩短停产时间来提高生产力,并且可在机械工程和工厂建设领域中灵活应用。
借助于无缝集成的安全技术来提高安全性和生产力
通过具有安全集成技术的全集成自动化 (TIA),可在每个领域中更方便和更经济有效地制造出安全和具有较高生产力的机器:从控制器、I/O 设备和变频器,直至工程组态系统。
硬件和软件层上的安全集成技术提供了许多优势,如安装方便,具有极高可用性和安全性等。
通过 SIMATIC HMI 进行安全操作和监视
SIMATIC HMI 产品线在每个性能级别上都提供有适当安全解决方案:配有按键式面板的基本型 HMI、增强型 HMI、移动式面板、面板式 PC 和软控制器。
安全集成可通过 PROFIsafe 实现安全相关信号的故障安全传输,提供了真正附加价值。 例如,具有紧急停机功能的SIMATIC HMI PRO 扩展单元可方便而灵活地与控制单元连接,空间要求很低。