简单明了的全图形可视化,操作方便
经由 Web 兼容末端设备(如 PC、便携式 PC、智能手机或平板电脑)来显示照明、遮阳、供热、通风和空调装置,通过不同访问权限来获取用户信息。为了处理丰富的楼宇和房间功能,提供了多达 1250 个 KNX 对象。另外,还提供有功能强大的应用模块,适用于场景控制、调度程序、图表模块、数据登录、报警报告和逻辑功能,可与中央控制功能结合使用。这些模块可方便地与节假日时间表、用户需求、占用时间等匹配,并且可随时更改。
通过 Web 编辑器进行灵活和直观的组态
通过任何浏览器为进行显示而预装的 ETS 和 Web 编辑器,可简单明了地进行工程组态。无需任何额外软件。使用 Web 编辑器,可通过拖放操作来安排各种符号和操作元素。通过嵌入自己的元素或嵌入由内容丰富的库提供的元素,可对用户界面进行组态以满足具体要求。有 6 种不同的样式可供选择。