GAMMA instabus – 能源监视

了解 GAMMA instabus 能源监视产品如何创造完美空间
西门子提供了用于监视能耗数据并快速检测可能的故障源的产品。GAMMA instabus 楼宇控制技术的可视化提供了楼宇中所有功能的当前总体画面,从而实现集中操作。您将获益于楼宇的额外安全性,还能降低运行成本。
凭借全图形可视化方便地进行监视
有关楼宇中所有方面的状态信息可经由 PC、平板电脑或智能手机等 Web 兼容设备来显示。只需点击几下鼠标,即可找到打开的窗户、散热器和照明灯。另外,还可以监视并存储一段时间内的能耗数据。可以用曲线和条形图的形式显示一系列数据点,如能耗值和天气记录。这样就可方便地诊断故障,同时降低能耗成本。
最大限度保证楼宇安全
借助于远程 Web 访问,授权的用户可随时访问系统并检查一切是否正常。系统另外还会使负责人员始终掌握最新状态。报警消息以声音及可视信号的形式显示,并根据具体设置自动发送到负责人员。这样,不仅可以迅速检查并消除报警,设施管理人员的日常工作也得到简化。