GAMMA instabus – 系统产品

KNX icon with building in background

高效管理楼宇建筑

楼宇管理系统涉及多座楼宇建筑,可与 LAN 和互联网等现有数据网络集成在一起。在复合式建筑和城市内部,甚至更远的地方,可借助于最新状态信息,以优质和节能的方式来管理分布式不动产。

系统产品

了解 GAMMA instabus 系统产品如何创造美好空间

借助于 IP 路由器,可经由以太网 (LAN) 来连接每个楼层并使用现有 LAN 网络。这样就能清楚地调试和监视大型复合式建筑以及小型项目。
产品线

创造美好空间

系统产品和附件

创新性 KNX IP 安全路由器和接口

楼宇自动化系统中的任何安全缺陷都可被用来复制和读取数据,从而在未经授权的情况下操作和读取楼宇建筑中的功能。对楼宇技术中的照明系统、加热调节系统及其过程的操纵会给楼宇的安全运行带来潜在风险。

 

由于智能楼宇中的 KNX 设施有着这些不断增加的安全要求,KNX 设备之间的安全通信至关重要。新的 KNX IP 安全产品通过在 IP 网络中的 KNX IP 路由器之间传送加密报文来保护 KNX 设施并提供极高的安全性。这样就可确保经由 IP 进行运行系统通信并经由 ETS 进行调试,以便不能监视 KNX 报文。

作为常规电源的替代方案,新设备可通过以太网供电 (PoE) 方式来供电。

网关和接口转换器

KNX 网络中的网关

GAMMA instabus 提供了与众多其它技术之间的接口,如以太网 (LAN)、红外、BACnet 网络和采用 DALI 的照明控制装置接口。经由 KNX 网络,可方便地交换信息和数据;特别是,KNXnet/IP 支持与楼宇控制系统连接。
下载与支持

更多信息

联系

与我们联系

联系我们以了解有关西门子全面的技术、解决方案和服务产品线的其它信息。