线性感烟探测器

通过反射进行探测
线性探测器最适合空间受限的区域。它可早期检测出天花板很高的建筑中(高架仓库、门廊或图书馆)形成烟雾的火焰。由于这些应用区域具有高天花板,因此,点式探测器经验证不太实用。线性感烟探测器按照反射原理工作:它向一个反射器发送红外光,反射器立即将光送回。一个附加的距离测量装置可检测出光束内存在的异物(例如,一台叉车将光束中断),从而可靠防止误报警。该线性感烟探测器提供 5 – 100 m 的灵活监视距离。而且,只需要在一端将其连接。这意味着,探测器和反射器之间不需要使用电缆。由于所需的连接电缆较少,这种线性感烟探测器是一种经济高效的解决方案。