房间温控器

西门子房间温控器

西门子拥有完整的温控器产品线,包括用于基本室内环境调节的简单机械和数字式房间温控器,以及适合集成到楼宇自动化系统中的 KNX 通信型温控器。该产品线的应用十分广泛,且适合特定楼宇类型的专门应用。西门子可满足极为严格的国际节能标准(如 EN15232)以及 eu.bac A 级或 AA 级的要求。而且,作为一个全球创新者,西门子正在推动未来温控器市场的趋势:例如,通过室内空气质量控制来保证居住者良好健康环境与工作效率;通过与云连接的通信型温控器使楼宇管理与远程服务发生根本性变化。

您是否想要了解更多信息?

下载温控器概述手册

 西门子智能温控器

智能温控器

智能温控器

温控器产品线通过适合供暖应用的智能温控器而得到增强。通过功能强大的内置传感器,这种智能型温控器可以控制温度和湿度,还可监视室内空气质量。使用智能温控器 app,可随时随地对智能温控器进行控制。

 西门子独立式温控器

独立式温控器

住宅和商业应用

重点特别放在快速安装、直观操作和精确控制上面。

这些独立式温控器适合所有房间 HVAC 应用:

  • 供暖和/或冷却
  • 风机盘管
  • 变风量
西门子通信型房间温控器

通信型房间温控器

经济有效的房间自动化

KNX 通信型温控器可提供功能强大而又经济有效的房间自动化。

这些通信型温控器越来越多地用于采用西门子 Desigo 控制器的房间自动化。

由于可以集成在楼宇自动化系统中,Desigo CC、控制点或 Synco IC 可用于实现远程操作与服务。

  • 供暖和/或冷却
  • 冷却/加热式天花板
  • 采用 KNX 的风机盘管
  • 风机盘管 Modbus
  • 变风量
西门子毛细管和夹装式温控器

毛细管和夹装式温控器

浸没和墙壁安装

此功能多样的温控器产品线还提供了毛细管和夹装式温控器。

该系列包含浸没和墙壁安装式产品。

  • 温度
  • 防结霜单元
  • 房间温度
下载与支持

了解详细信息

西门子中国客户支持

西门子(中国)有限公司

北京市朝阳区望京中环南路7号

100102

联系方式

您需要何种帮助?

如果您有任何问题、意见或反馈,请随时与我们联系。我们可随时提供帮助!