动态平衡阀门的优势
解决方案是选用动态平衡阀门,动态平衡阀门能够有效提高运行效率。因为是动态平衡的,阀门可确保系统在所有负荷状态下输出稳定,并且确保压力波动不会产生影响。全行程都可适用于所有预设定流量。这样有助于提高控制精度。所有运行条件下的优选回水温度可保证高效的供热和制冷。由于室温控制稳定,可实现 25% 的节能效果,且不会降低舒适度。
西门子智能阀门:自我优化动态平衡阀门,云连接。供热机组和空调机组的优选解决方案。
涵盖全生命周期的优势
从规划到持续运行,西门子智能阀门不仅仅是传统的动态阀门。凭借其内置智能算法,智能阀门为供热机组和空调机组提供优选解决方案,在整个生命周期内能够提供有效保证:
- 运行便捷
- 节省时间
- 确保楼宇的舒适度
- 提高能效
智能阀门在 HVAC 系统从规划到运行各个阶段都有优异表现。
设置后一切都保持平衡 |
不要担心外立面或外保温在项目过程中是否会发生变化。选用智能阀门,可以通过远程访问随时检查和调整设定。系统运行值随时更新,并存储在西门子云应用程序 - Building Operator 的数字双胞胎中。您无需进行耗时的水力计算:智能阀门可持续测量流量,轻松平衡压力波动。您所要做的就是确定最大流量。此外,高效动态平衡水系统可确保更好的室内舒适度。
设置后热交换器得到优化 告别手动调整。智能阀门优化了热交换器。智能阀门可测量温度、流量和能量输出,以确定阀门特性是否与热交换器一致。如果不一致,则阀门会根据热交换器的输出特性调整阀门特性。此外,您可以随时检查和验证设定与运行值,并检查水力平衡和系统能效。 |
快捷安装及接线
智能阀门意味着更好的灵活性。例如,您可以在流量中安装流量传感器,在回路中安装阀门,以节省安装空间。控制器可以平行或交叉安装在流量传感器上,甚至安装在墙上。借助彩色接线端子,可以快速轻松地连接设备。控制器易于连接,可自动检测流量传感器和执行器,并根据设置进行自调整。
快捷的参数设置、连接云端
您可以在 PC 上使用 ABT Site, 按步骤准备调试。在现场,您只需打开智能阀门的无线局域网,即可使用西门子免费的 ABT Go 应用程序下载所有设置。您还可以在线随时检查和验证设定及运行值。 在Building Operator 中始终显示当前设置值,您可以随时清楚地了解概况。
参数为实时值,可远程调试 进行快速且简单的调试时,使用无线局域网连接:将双胞胎数据集下载到 ABT Go 应用程序中。然后,通过无线局域网将其加载到每个阀门上。完成!您也可以通过 BACnet-IP 使用 ABT 站点连接到智能阀门,或者通过 Building Operator 应用程序从办公室直接连接到智能阀门。这样您可以随时随地访问设置。更佳做法:您不需要与现场的其他楼宇设施协调设备的访问 — 每次进行调整时,数字化双胞胎都会自动更新。 |
所有阀门自检,保证水力系统平衡 按下service按钮,或使用 ABT Go 应用程序开始流量检测。可直接在应用程序中获得检测结果。使用智能阀门,您不需要使用调节阀、平衡阀或进行复杂的水力计算。由于选用这种自我优化动态阀门,HVAC 系统可始终自动平衡。您可以随时使用 Building Operator 应用程序进行验证。 |
快捷、舒适、高效
优化工厂。智能阀门可持续监控温度、流量、阀门位置和输出,并根据热交换器调整阀门特性。这样可确保工厂始终如投产当天一样高效运营。这意味着,无需额外投入就能显著节约能源成本。智能阀门也是动态的。智能阀门可平衡所有压力波动,确保稳定的室内气候和高舒适度。这样非常高效,能够显著减少能源耗用量。
快速故障排查,系统始终保持最新
在问题出现之前即予以解决。智能阀门可持续监控数值并记录其数据。如果出现异常,您可以简单地检查问题所在,并立即纠正。或者,您可以向技术人员请求远程支持,而不必访问该站点。由于云连接和固件更新,智能阀门始终保持更新。即使是楼宇用途变更或工厂扩建也不是问题。这就是您保证平稳运营的方式 — 持续和长期。