生命科学
生命科学领域中用于完成研发和储存相关任务的楼宇建筑需要满足独特的要求。为了符合旨在确保人员健康与安全的严格标准与法规以及生产和储存要求,必须实现并维护高度专门化的技术基础设施。这对于负责针对高风险物质、未授权访问或知识产权损失为人员和资产提供保护的人来说不是一件容易的事情。正确解决这些问题需要有一个全面了解生命科学领域中的企业和机构所面临的日常挑战的楼宇技术合作伙伴。我们在特别考虑这些挑战的前提下开发出生命科学产品线。借助于广泛的专家网络以及面向所有应用的高效楼宇管理解决方案和服务,西门子可随时为您提供支持。 博大精深 同心致远 创造美好空间 借助于西门子,您可以利用人员、技术和服务方面的组合潜力来提高楼宇性能,并创造用来实现业务目标的理想空间。了解有关“#创造美好空间”的更多信息。
学术界
西门子生命科学解决方案已在降低大学和研究机构的资本和运营支出方面做出重要贡献。例如,哈佛大学的化学与化学生物系由于采用西门子创新辅助计量方案,目前每周平均降低能源消耗 73.6%。通过采用西门子最新技术的楼宇基础设施来提高可持续性经过证明也是吸引和保留有才华的研究人员的一个重要因素。
政府部门
西门子帮助公共实体小心翼翼地在满足可持续性目标与提高服务质量之间实现平衡,同时应付紧缩的公共资金。通过提高楼宇性能、缓解预算压力并降低技术风险和运营成本,西门子能效项目可以释放资本以便在其它场合再次投资。这种情况可通过西门子帮助丹麦哈维德夫医院的翻新加以证明,这是一个丹麦政府实施的示范项目,可节约能量 33%。