关键性存储室的楼宇管理

在生命科学领域中,保护贵重的产品和材料不仅重要,而且具有挑战性。重要是因为,必须确保处理或研究资产的优异质量;具有挑战性是因为,符合严格的监管和技术要求很难保持。借助于西门子关键性存储室解决方案,您可方便地在单一系统中控制和监视相关参数。
科学、医疗和生产设施所附属的储存系统是必须仔细加以控制的重要环境。一个重要方面就是环境条件控制。例如,温度的微小变化可能会让整批产品变为废品,无法使用。储存设施的布局通常包含较大的敞开区域,会为通风和火灾探测系统带来严峻的挑战,从而使优质均匀空气条件的保持变得复杂。为了可靠保护产品和材料,同时提供安全舒适的工作环境,西门子将所有管理功能(包括监视、报警和报告)组合在全面的全集成系统中。
西门子先进监视解决方案采用新颖的传感器技术来连续测量温度和湿度等环境参数。统一的报告功能使得这种数据便于访问,并可用来识别能效提高潜力。这样,您就可以优选方式为昂贵的产品提供保护,同时以较少的时间与资源满足监管和认可要求。所有这些功能与楼宇管理基础设施内的其它技术领域(例如,门禁控制、入侵检测和视频监视等消防与安防系统),可帮助您实现较高的运行效率。