Siveillance MobileAccess

基于云且面向将来的门禁控制
借助于 Siveillance MobileAccess,西门子目前提供了一种基于云且面向将来的移动门禁解决方案,它以“软件即服务”(SaaS) 方式运行,因此可进行灵活扩展以满足不断变化的要求。智能手机成为打开大门的钥匙,用户友好的云应用程序提供全面控制以管理出入权限。
该产品遵循“软件即服务”(SaaS) 这一当前软件分发趋势,也就是说,软件不是作为产品来销售,而是收取一定的使用费。因此,用户可更方便地扩展其用途,例如,在短期内根据变化的员工人数调整所用系统的数目,并以完全个性化和灵活的方式使用。没有传统的前期资本支出。
云安防
公司正出于灵活性和成本原因而替换传统钥匙。通过 Siveillance MobileAccess,西门子提供了一种数字化钥匙,从而为用户提供了附加灵活性。
西门子解决方案将一个安全和用户友好的云应用与一个智能手机 app 结合在一起。门可用一个分发给授权用户的 app 的数字化钥匙打开。这些经过具体调整的数字化钥匙只能打开相关员工有权进出房间的门。进出权限可随时取消。
轻松的创新
您可将 Siveillance MobileAccess 系统与现有机械锁结合使用,或将它们完全替换为电子密码锁。采用 Siveillance MobileAccess 的门禁控制基于电子密码锁,无需额外的控制器、扫描器或线缆。借助于 Siveillance MobileAccess,公司可利用面向将来的技术,适当应对技术的发展变化。