SIMOTICS HV C 隔爆型

无与伦比的紧凑型电机 – 极其可靠
SIMOTICS HV C 隔爆型是一种超紧凑隔爆型高压电机,即使在极具爆炸性环境下,也能确保最大的安全性和非常可靠的运行。独特功率密度得意于革命性的冷却概念:采用电机空气冷却以及冷却管冷却方式。此外,SIMOTICS HV C 隔爆型因极其坚固的设计而与众不同,即使在恶劣的工况条件下也可确保最大可靠性,振动性能优化。
设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
SIMOTICS HV C 隔爆型是一种超紧凑隔爆型高压电机,即使在极具爆炸性环境下,也能确保最大的安全性和非常可靠的运行。独特功率密度得意于革命性的冷却概念:采用电机空气冷却以及冷却管冷却方式。此外,SIMOTICS HV C 隔爆型因极其坚固的设计而与众不同,即使在恶劣的工况条件下也可确保最大可靠性,振动性能优化。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: