设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
采用铸铁外壳的高压电机,应用广泛。具有极高的可靠性,空间要求非常低,效率高,噪声低。
立即选型
空间要求低,重量轻,易于工厂集成。
运营成本低
工厂可用性高,维修和维护成本低
超过大多数客户要求和法定安全要求
增安型,Zone 2,Ex ec
增安型,Zone 1,Ex eb
正压型,Zone 1,Ex pxb
粉尘防爆,Ex tc
西门子中压变频器
基于数字增强型驱动组件和数字化智能, SIDRIVE IQ 可实现传动系统显著优化。
只需点击三次即可完成首次选型
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: