SIMOTICS HV C 风冷电机

极其可靠、振动水平低且部署灵活 — 具有独特的功率密度
SIMOTICS HV C 风冷电机是一种新型超紧凑、极其可靠的超标准电机,适用于安全区域,以及危险区域(Zone 2 和 22)(涵盖 Ex ec 和 Ex tc 防爆类型)。该款电机真正的优势在于革命性的冷却理念,适用于该平台的所有风冷系列型号。散热筋冷却、冷却管冷却和内部冷却回路巧妙结合。该机型具有独特的功率密度,在相同的中心高下其功率输出约高出10–15%,您将从中受益。采用创新和振动优化的设计概念,通过降低布线成本,为您提供优异的应用可行性,可以灵活集成驱动设备到工厂和系统中。SIMOTICS HV C 使用可选的 SIMOTICS CONNECT 600 连接盒,可以集成到数字 SIDRIVE IQ 平台中,借此,您可以利用数字化带来的优势,并随后优化您的驱动系统。