SIMOTICS HV C 水套冷却电机

可用于恶劣环境,非常节省空间,运行高效
SIMOTICS HV C 水套冷却电机是一种新型电机,由于其优化的冷却概念,机身更加紧凑。该款电机应用于最广泛的工业领域,如石油和天然气、造纸、化学工业或钢铁。在这些领域,电机用于驱动压缩机、鼓风机、精炼机、破碎机和空气分离系统。与此同时,SIMOTICS HV C 水套冷却电机极适用于极端的安装环境,因为采用卓越的设计,能够可靠地阻止脏的、侵蚀性的和含盐的空气进入电机。额外的优化使电机实现低重量设计、更安静的运行状态和进一步改善的振动性能,确保了设备或系统的平稳运行,进而延长了其使用寿命。