SIMOTICS SD 重型电机

Key visual SIMOTICS SD

重型电机及其坚固的灰口铸铁机壳是正常工业环境以及恶劣环境条件下所有重要应用的更佳选择。该款电机可在 -50℃ 至 +60℃ 温度范围内可靠运行,防护等级 IP66,涂层系统 C5(海上作业),支持在潮湿、多尘或振动环境以及腐蚀性大气环境中运行。因此,该款电机非常适合用于石化工业和一般过程工业。该款电机的设计支持有效散热,因此尺寸非常紧凑。采用模块化平台设计,与通用系列具有相同的操作。这样缩短了选型阶段,简化了备件管理。SIMOTICS SD 电机涵盖 90 W 至 1000 kW 的综合功率范围。  

快速轻松地选型和订购 SIMOTICS SD 重型电机

选型和订购

SIMOTICS SD 资讯

SIMOTICS SD — 针对您的特定需求量身定制的解决方案。

法兰安装设计灵活,设计坚固可靠,能效等级 IE4 (2.2 至 1.000 kW )。
亮点

SIMOTICS SD 电机,匹配数字化接口

SIMOTICS SD 电机的一个决定性优势是数字化。这方面有许多获益,对设备选型及其整个生命周期都有积极的影响。
中心高 71 - 315

SIMOTICS SD 标准电机

即使在具备较高挑战性的应用中, SIMOTICS 平台的重型电机也凭借其高可靠性和强大性能而一直表现优异。

得益于使用创新技术制造,SIMOTICS SD 系列电机是世界上较知名的紧凑型电机之一。模块化附加组件设计和电机设计确保了安装过程中更大的灵活的,更小的工作量。

 

 对于机座号为 71–315 的机电机,可以选择一台电网直连优化的标准电机和两台用于变频器的电机,适用于由变频器和电机组成的变速变频装置。

产品简介

优势一览

技术概览

* 系统效率与同类优选的 SINAMICS 变频器 IES2 有机结合
 
针对直线运行优化的电机
变频器优化电机(VSD10)
变频器优化电机(VSD4000)
功率
0,09 - 200 kW
2,2 - 200 kW
0,55 - 78 kW
电压
230 - 690 V
400 - 690 V
400 - 460 V
轴高
71 - 315 mm
100 - 315 mm
80 - 225 mm
极数
2 - 8
2 - 4
4
防护等级
IP55, IP56, IP65, IP66
效率等级
IE1 - IE4
IE4*
 
轴高 315 - 450

标准 SIMOTICS SD下一代电机

借助 SIMOTICS SD 下一代电机,新一代可扩展低压电机已为数字化做好准备。得益于其优异的性能及其应用范围的额外多功能性,该电机系列确保提供经得起未来考验的驱动技术。

粉尘和振动不影响该款电机的速度,过程工业的恶劣环境也不影响。该款电机的优化设计支持紧凑的尺寸和高功率密度。一系列标准化的选件和灵活的接线盒设计,支持在不同的工厂选型和应用中轻松集成。

产品简介

SIMOTICS SD Add  SIMOTICS SD Pro 提供 全球认证证书。因此,这两款电机可以在世界所有主要地区和市场使用。这两款电机可以在欧盟和北美地区用作标准电机。根据 IEC 和 EISA 的要求,该款电机电气值印刻在铭牌上。如同较小轴高的 Eagle 机型一样,该款电机代表了 NEMA 电动机型(机动机型,则符合 IEC)。此外,还提供许多其他特定国家的相关证书。 

优势

技术概览

 
SIMOTICS SD
SIMOTICS SD Add
SIMOTICS SD Pro
功率
55 - 500 kW
55 - 1.000 kW
160 - 980 kW
电压
380 - 690 V 
轴高
315 – 355 mm
315 – 450 mm
极杆数量
2/4/6/8
防护等级
IP55, IP56, IP65, IP66
能效等级
IE3, IE4
IE3
下载和支持

有关 SIMOTICS SD 的更多信息

了解与 SIMOTICS SD 相关的下载、支持和服务。
SIMOTICS SD — 客户案例

实践表现

全新的 SIMOTICS SD 下一代低压电机系列恪守承诺,符合诸多客户及其苛刻应用的要求。

查找到合适电机的简单快速方法

选型和订购 SIMOTICS SD 重型电机

西门子 DT 选型程序可帮助您快速轻松地选型 SIMOTICS SD 重型电机,然后通过工业商城订购。

快速轻松地选型和订购 SIMOTICS SD 重型电机

选型和订购