SIMOTICS 1LE0

SIMOTICS 1LE0

通用型全封闭自扇冷却式三相异步电动机

SIMOTICS 1LE0 系列电动机是通用型全封闭自扇冷却式三相异步电动机,其防护等级为 IP55,1LE0 系列电动机设计生产符合 ISO、IEC、GB 等相关标准的要求。1LE0 系列电动机适用于连续工作制(S1)、恒转速或一定速度范围内的变频调速应用。

手机端用户请搜索微信小程序“西门子官方工业商城“

官方工业商城(PC端)

优势一览

为您的特定需求量身定制的解决方案。
  • 优化的紧凑型结构;
  • 标准安装结构类型(符合 IEC 60034-7 标准规定):IM B3、IMB5、IM B35 等;
  • 所有的电动机设计防护等级为 IP55(IEC 60034-5);
  • FS1) 280 ~ 355 标配再润滑装置,FS1) 100 ~ 250 的作为选项;
  • 对于 FS 100 ~ 355 范围电动机,可选择增强悬臂力设计;
  • 电动机可选 PTC 或 PT100 热敏电阻或 PT1000 进行绕组保护;

 

1) FS,机座的英文(Frame Size)缩写。

技术特性

机座材料
灰铸铁或铝合金
标准颜色
石头灰(RAL 7030)
额定功率

0.55 kW ~ 315 kW(50 Hz);

0.75 kW 及以上的 2、4、6、8 极电动机达到 GB18613-2020 标准能效等级 3 级,且 能满足 IEC 60034-30 标准中的 IE3 效率等级(50Hz)

下载与支持

您需要的一切

以西门子作为可靠合作伙伴的全球经验为基础,提高驱动系统的可靠性和可用性。可在此下载详细信息并获取支持。

西门子数字化工业集团运动控制部

低压电机产品资料打包下载

 

扫码进入低压电机官方小程序

联系方式

需要我们为您提供什么帮助?

如果您希望获得更多信息或详细建议,请与我们联系。