运行成本更低,可用性更高

Key visual SIMOTICS HT-direct

SIMOTICS HT 系列 高转矩电机

SIMOTICS HT 系列 HT-direct 高扭矩电机是永磁同步电机,可以在低速时输出高转矩直接驱动设备。由于采用永磁转子,在低速条件下也能实现高效率和较高功率因数。SIMOTICS HT 系列 高扭矩电机与 SINAMICS 变频器一起作为协调系统供货。HT-direct 电机/SINAMICS 变频器共同构成一个驱动解决方案,使用寿命较长,具有低生命周期成本和高效率,适用于低运行速度的应用。

SIMOTICS HT 系统概览

技术数据概述

推荐变频器: SINAMICS G 型及 S 型变频器系列。
额定扭矩:

6.000 – 42.000 kNm

额定功率:

150 – 2.100 kW

中心高:

400 mm、450 mm、500 mm

防护等级:

IP55

额定转速:

200 – 800 min-1

额定电压:

400、460、690 V

冷却方式:

IC71W(水套冷却)

IC416( 强制风冷)

更多细节,请参见工业商城

工业商城

SIMOTICS HT 优势及应用

优势

  • 在低速运行的变频器中,HT-direct 系列的效率比类似的变频器高出约 2% 至 3%,可省去齿轮或齿轮系。对于一台 1000 kW 的电机,这样可节省 33 kW,以每天 8 小时的运行时间计算,每年可节省约 15000 欧元
  •  高极数的永磁电机技术,使电机的空间要求和电机重量质量低于同类异步电机。HT-直驱低速运行时,在许多工况下不需要齿轮箱(降低了选型、装配和维护费用及投资和运行成本)
  •  SINAMICS 变频器和 HT-direct 电机构成一个高效、优良匹配的驱动系统,运行时可使用或不使用编码器
  •  HT-direct 高扭矩电机使用寿命长(标称轴承寿命> 60000 小时),免维护,可用性高,特别适用于可以省略齿轮箱的应用
  •  环保系统(如适用,无需处理齿轮箱油;节能型驱动系统)
  •  可进行定制

在以下方面具有较高要求的应用:驱动解决方案具有高效率,空间要求低,生命周期成本较低。 SIMOTICS HT 系列 HT-direct 高扭矩电机的主要应用领域如下:

  •  
  • 造纸工业中的辊轮和压力机传动装置
  • 船舶工业中的螺旋桨传动装置(主传动装置和辅助传动装置)
  • 采矿业中的磨机传动装置
  • 钢铁工业(例如,用于剪切机)
  • 塑料工业中的挤出机螺杆传动装置、拉膜机传动装置
  • 起重机行业中的广泛应用
  • 制糖工业中的制糖离心机
  • 化工、石油和天然气分支行业
  • 溪水/废水处理
下载与支持

有关 SIMOTICS HT-direct 的更多信息

下载、支持及服务,请参见主题 “ SIMOTICS HT-direct ”。