SIMOTICS XP 1MB1/5 系列低压隔爆电机

全封闭、自扇冷三相异步电动机

SIMOTICS XP 1MB1/5 系列高效隔爆型全封闭、自扇冷三相异步电动机是西门子针对于全球市场开发的一款全新产品。该系列防爆电机符合 IEC60079-0:2017 / IEC60079-1:2017 以及 GB3836.1-2010 / GB3836.2-2010 等设计标准,防爆等级为 Ex d IIC T4 Gb 且防爆性能通过 CQST 认证。其效率达到 IEC 60034-30 IE3 高效等级要求(50Hz),符合 GB18613-2020 能效等级三级。

产品概况

SIMOTICS XP 1MB1/5 系列高效隔爆型电动机可广泛应用于石油、化工及油气等危险领域和场所。电机的设计使得电机内部的爆炸不会波及外界环境,内部由爆炸产生的能量在被称作“隔爆腔”的空间内消散,使得这些能量不足以点燃外部的爆炸性环境。

优势一览

为您的特定需求量身定制的解决方案。
  • 先进的绝缘结构设计及制造工艺;
  • 采用优质的冷轧硅钢片以及经过严格质量检测与控制的高品质零部件;
  • 性能优良,安全可靠;
  • 安装灵活,维护方便;
  • 振动小,噪音低。

技术特性

符合 IEC60079-0:2017 / IEC60079-1:2017 以及 GB3836.1-2010 / GB3836.2-2010 等设计标准,防爆等级为 Ex d IIC T4 Gb 且防爆性能通过 CQST 认证。其效率达到 IEC 60034-30 IE3 高效等级要求(50Hz),符合 GB18613-2020 能效等级三级。

技术数据表

额定功率
0.55 ~ 400 kW
机座号
80 ~ 355
电压与频率
220/380V 50Hz,380/660V 50Hz,其他常用电压可选
标准颜色
RAL7030
冷却方式
IC411 
隔爆标志
Ex d IIC T4 Gb
防护等级
IP55,IP56、IP65 可选
绝缘系统
F 级
注油装置
机座号 280 ~ 355 的电机标配,机座号 160 ~ 250 可选配
环境温度
-20℃ ~ +40℃ 标配设计,温度上限可选至 +60℃
下载与支持

您需要的一切

以西门子作为可靠合作伙伴的全球经验为基础,提高驱动系统的可靠性和可用性。可在此下载详细信息并获取支持。

西门子数字化工业集团运动控制部

低压电机产品资料打包下载

 

扫码进入低压电机官方小程序

联系方式

需要我们为您提供什么帮助?

如果您希望获得更多信息或详细建议,请与我们联系。