SIMOTICS XP 低压防爆电机
性能令人信服,信任决定一切
选用西门子 SIMOTICS XP 防爆电机,您将比以往任何时候都更加安全。这是因为西门子坚固耐用的防爆电机可以长时间运行,即使在某些极端的条件下,也不会发生故障,无论是直线运行还是变频运行。这些电机已经在世界各地有几十万次的实用经验。这并非全部优势:西门子防爆电机系列是无缝的,以更大的安全性和更高的运行效率满足更多需求!我们还可以提供双重保护的驱动解决方案,以满足特殊要求。如此,该系列电机无论是在应用范围还是在符合全球市场要求方面都颇为优异。

防爆电机:IIB(燃气)组别机型
低压电机系列 SIMOTICS XP 防爆电机,IIB(燃气)组别和IIC(燃气)组别,现可适用于 0.25 至 460 kW 的完整功率范围。仅当可能出现特别危险的气体氢气或乙炔时,才需要使用 Ex db(eb)IIC 机型。如果不存在这两种气体,Ex db(eb)IIB 机型可用于其他有气体爆炸风险的环境。