适合机械工程应用的简单配置伺服驱动系统

SINAMICS S210

该伺服驱动器是专为西门子新的 SIMOTICS S-1FK2 电机配套而开发,是一种新型伺服驱动系统,功率范围 50 W ~ 7k W,提供有 12个功率等级。具有集成安全功能,组态十分简便。可经由 PROFINET 与上位控制器相连,通过 Web 服务器进行调试,支持“一键优化功能”。这些具有出色设计的 SIMOTICS 1FK2 伺服电机可以满足小负载的高动态响应需求,并能极为精确地移动中等和大型负载。

手机端用户请搜索微信小程序“西门子官方工业商城“

官方工业商城(PC端)

SIMOTICS S-1FK2 获得“2019 IF 产品设计金奖”

“看到这个伺服电机系列的每个细节和每个部件的技术意义,真的感到震惊,它们的独特设计令人印象深刻。电机的功能十分灵活,组合起来之后外观完全保持不变。设计精良和具有现代风格的外观增强了西门子品牌的优雅感。真实太棒了!”(IF 奖颁奖致辞摘录)

亮点

西门子的创新产品和亮点

久经验证的高端 SINAMICS S210 运动控制伺服驱动系统集高性能硬件与高效工程设计和创新软件于一身。在这里,您可以看到西门子运动控制解决方案的诸多亮点。
优势一览

多用途,精确,安全。

S210 伺服驱动系统的主要应用尤其包括包装机械、搬运机械(抓取和搬运)、木材和陶瓷加工机械以及数字印刷设备。
教程

只需几步即可完成调试

简单而安全的高性能伺服驱动系统。

快速获得经验取得结果。

这些变频器是专门为新的 SIMOTICS S-1FK2 电机配套而开发的,功率范围 0.05 - 7kW,提供有 12 个功率等级,具有集成安全功能,可进行快速组态。可经由 PROFINET 与上位控制器相连,通过 Web 服务器和一键优化 (One-Button-Tuning) 功能或通过 TIA Portal 进行简单调试。

系统概览

技术概览

1) 在固件 V5.1 SP1 及更高版本中提供。扩展功能需要有“安全”许可证以及具有安全功能的 SIMOTICS S-1FK2 伺服电机。
功率范围

SINAMICS S210:

230 V 1 AC,0.1 kW - 0.75 kW

400 V 3 AC,0.4 kW - 7 kW(即将提供)

 

SIMOTICS S-1FK2:

0.05 kW – 0.75 kW

0.4 kW - 7 kW(即将提供)

转矩范围

230 V 1 AC, 0.16 Nm - 2.4 Nm

400 V 3 AC, 1.3 Nm - 50 Nm(即将提供)

通信
PROFINET IRT、PROFIsafe、PROFIenergy
安全功能
STO、SS1、SBC、SS21)、SOS1)、SLS1)、SSM1)、SDI1)、SLA1)、SBT1)
调试/组态
Web 服务器 / Startdrive
EMC 滤波器
集成(1AC 230 V:Class C2 / 3AC 400 V:Class C3(即将提供))
标准
CE、EAC、RCM、KC、cULus
电机连接技术

单根电缆连接技术 (OCC),带有 SPEED-CONNECT 快速释放锁定件和可旋转的紧凑式连接器

允许的电缆长度:最长 50 m

典型控制器
SIMATIC S7-1500 / SIMATIC S7-1500 T-CPU / SIMOTION
电机型号

• 低转动惯量型号(高动态型),电机中心高 20 - 63 mm

 

• 中等转动惯量型号(紧凑型),电机中心高 30 - 100 mm

电机选件
抱闸、多圈和单圈编码器、滑键、轴密封环
工业产品网上商城中的详细信息

西门子工业产品网上商城

典型应用

SINAMICS S210

该模块化变频器适合以下应用。
下载和支持

关于 SINAMICS S210 的更多信息

查找有关 SINAMICS S210 的下载内容、支持与服务。
成功案例

SINAMICS S210 的实际应用

SINAMICS S210 已在全球范围的众多项目中成功应用。您可在这里找到一些令人感兴趣的项目。

方便的组态与订货

组态和订购 SINAMICS S210

仅使用一个订货号,您就可以方便地组态和订购完整变频装置。变频装置在交货时已预组装好,可随时进行调试。您还可以使用西门子驱动技术产品选型工具,在网上订购 SINAMICS S210 变频器。该选型工具可帮助您针对具体应用选择优选产品型号。

快速方便地组态和订购 SINAMICS S210

直接在线组态