高效便捷的伺服驱动系统

SINAMICS V90
该驱动系统由 SINAMICS V90 伺服变频器和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成,具有 8 个伺服驱动器型号和 7 种轴高电机,功率范围 0.05 - 7.0 kW,支持单相和三相电网。可方便地通过 PTI、PROFINET、USS 或 Modbus RTU 进行集成。采用 SINAMICS V90 伺服驱动系统,可经济高效地完成众多简单运动控制任务,尤其是动态运动和加工。
设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
该驱动系统由 SINAMICS V90 伺服变频器和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成,具有 8 个伺服驱动器型号和 7 种轴高电机,功率范围 0.05 - 7.0 kW,支持单相和三相电网。可方便地通过 PTI、PROFINET、USS 或 Modbus RTU 进行集成。采用 SINAMICS V90 伺服驱动系统,可经济高效地完成众多简单运动控制任务,尤其是动态运动和加工。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: