通用型大功率变频器

SINAMICS G130/G150 变频调速设备
SINAMICS G130装置 和 SINAMICS G150 变频调速柜是为机械工程和工厂建造中的变速驱动装置设计的。这些变频调速柜经过专门调整,以满足具有平方转矩负载或恒定负载特性的传动装置的要求并满足通用性能要求,无需再生回馈功能。无编码器矢量控制的控制精度适合绝大多数应用,因此,无需额外的实际转速值编码器。SINAMICS G130/G150 提供有一种经济型传动解决方案,通过增加组件与选件来满足相应客户要求。
客户获益
- 这些变频器调速柜采用先进的 IGBT 功率半导体器件和创新的冷却解决方案,结构紧凑而且运行检为安静。
- 维护方便,易于接触到所有模块。
- 使用标准的 PROFIBUS 接口和各种模拟量和数字量接口,可顺利集成到自动化解决方案。
- 各模块和功率部件的更换方便而快速,提高了设备利用率。
- 通过用户友好的 AOP30 操作员面板上的交互菜单,简单进行调试和参数设置,LCD 可以显示图形和普通文本。
- 具有“节能”和“增强型节能”等特殊能效特性。
“维护清洗”功能用于短暂提高泵的速度以抵消沉积物的积累。
- “阻止壁板沉积物”功能总是改变工艺控制器的设定值,使储罐液位不断提高和降低。