发电机保护装置
7UM6 发电机保护
7UM61/62保护装置具有保护功能和其它附加功能。在发电机出现接地故障、短路故障以及过负荷、过电压、高频率或低频率等异常工况时,该保护装置可以确保电站的安全稳定运行。
7UM61/62保护是专门为各种小型、中型和大型发电机开发和设计的一体化保护单元,它融合了所有必要的保护功能。
7UM61/62还包含了电动机保护功能,如起动时间监视、反复起动抑制等。保护装置内部集成的可编程逻辑功能(CFC),给用户提供了高度的灵活性。这样可以根据特定的系统情况,非常灵活地适应不同的电站要求。灵活的通信接口极大地满足了现代通信的趋势,可以实现各种不同结构的控制要求。
产品特点/优势:
- 西门子发明的20Hz电源注入式100%定子接地保护
- 西门子发明的1-3Hz低频方波注入式转子灵敏接地保护
- 参照发电机P-Q运行极限曲线静态稳定整定、采用导纳测量方法的失磁保护
- 11-69Hz宽广的装置运行频率,2-10Hz超低频过流保护
7VE61/63 同期并网装置
7VE61/63同期装置用于电网中发电机同期并网操作或者变电站中开关同期合闸操作。装置提供“同频并网模式”和“差频并网模式”。
7VE61/63同期装置可根据整定值自动平衡由于接线方式带来的电压不平衡与固定角差。
7VE61可提供多达4个自动准同期点/3个手动准同期点,7VE63可提供多达8个自动准 同期点/3个手动准同期点。
产品特点/优势:
同期装置7VE61采用“一个半通道”理念,即只有在导前时间判据和同步检查判据同时满足的情况下才会发出合闸命令;而同期装置7VE63则采用“双通道”理念,即只有在导前时间判据和导前相角判据同时满足的情况下才会发出合闸命令。