电源快切装置
7VU68快切装置
发电厂、化工厂以及石化工厂等企业的厂用电系统中,存在着大量的电机负荷以满足不同的作业流程,因此持续有效的电力供应对于保证生产的稳定可靠来说至关重要。中压系统的母线通常会接入两路或以上的独立电源,以便在主电源中断或者故障时可以将母线切换至备用电源供电。这种电源系统的切换是由电源快速切换装置在毫秒级的时间内自动执行并完成的。
西门子是最早推出厂用电源快速切换解决方案的公司,7VU683采用一体化设计理念,集成了快速切换、分段保护和监视等多个功能,极大地简化了外回路并降低了工程量。大尺寸的LCD液晶屏可实时显示各开关状态,并可方便、快捷地设定参数。它融合了各种前沿的快切理念,适用于单母双进线、单母分段和单母三进线等一次系统接线型式。
产品特点/优势:
快切装置支持以下3种启动条件:
- 正常启动
- 事故启动
- 异常启动
快切装置支持以下3种切换时序:
- 并联切换时序
- 同时切换时序
- 串联切换时序
快切装置支持以下5种切换模式:
- 快速模式
- 实时快速模式
- 同相捕捉模式
- 残压模式
- 长延时模式