过流保护
通用过流保护装置
7SJ686 通用过流保护装置
7SJ686 系列综保装置专为中国用户而设计,符合国内设计和使用习惯。它提供了大屏幕显示、全中文人机界面、操作箱功能、独立的测量CT和冗余星形网络通讯方式,同时又传承了西门子保护严谨和灵活的风格,是一款高性价比的产品。
该系列保护适用于各种电压等级的不同接地方式的配电系统,它能对馈线、电容器、电抗器、电动机、变压器提供保护、控制和监视功能。
产品特点/优势
- 支持高精度测量CT
- 内置CFC可编程逻辑
- 提供自定义保护功能
- 支持弧光保护
- 支持开关柜无线测温
- 支持 USB2.0接口
- 支持 IEC 61850/IEC 103/Modbus 规约
- 支持冗余星型网络和环网
- 支持保护定值上送和修改
- 提供便捷的远程技术支持服务
配电用过流保护装置
7SJ58 配电用过流保护装置
7SJ58 系列综保装置提供了大屏幕显示、全中文人机界面、操作箱功能和独立的测量CT,适用于不同接地方式的配电系统,它能对馈线、电容器、变压器提供保护、控制和测量监视功能。
LCD 大显示屏和基于网络的内置 Web 组态工具为用户提供了友好的组态手段和便利的电力系统故障诊断界面。能方便地将组态参数、故障录波和跳闸信息导出,开入、开出和 LED 内容用户都可修改,从面板就能完成所有定值的整定。
产品特点/优势
- 完全符合国内用户使用习惯
- LCD 大显示屏
- 简洁、友好的组态界面
- 开入、开出和 LED 可组态
- 支持操作箱功能
- 支持高精度测量 CT
- 支持故障录波
- 支持 IEC 103/Modbus 规约
- 内置组态工具
- 支持保护定值上送和修改
自供电过流保护装置
7SR45自供电过流保护装置
7SR45 是一款高性价比的自供电过流保护装置,采用前沿的硬件技术,CT额定电流可选择 1A/5A,具备保护、监视、事件记录以及故障记录查询等功能。主要应用于配电网、环网柜以及无供电电源的场合。
产品特点/优势
- 装置无需外接供电电源
- 仅需1组普通保护 CT(Ia Ib Ic或Ia Ic)即可实现装置自供电以及保护功能
- 保护装置运行最小电流仅需0.13In
- 保护装置最小整定电流0.2In
- 合于故障快速跳闸时间小于80ms(2In)
- 24V 脉冲输出配合普通低功耗线圈实现跳闸功能