电能质量监测产品
Q100
SICAM Q100是一款符合IEC 62586-1产品标准的A级多功能电能质量在线监测和能源管理装置。
高精度的自动的数据采集和传输,可实时掌握从发电端、变电站到用户侧的全部电能质量信息。
根据IEC 61000-4-30A级电能质量测量标准采集并处理实测数据和电能质量事件,并保证其可靠性和高精度.直接对测量数据和事件进行评估,并为客户生成电能质量报告。
产品特点/优势:
- 符合IEC 61000-4-30 标准A级精度要求的数据记录
- WEB服务器可实现装置参数化、可视化和数据管理
- 多种通信协议传输测量值
- 4个交流电压测量输入
- 4个交流电流测量输入
- 2个数字量输入
Q200
SICAM Q200作为一款多功能测量设备,具备可视化评估电流、电压、频率、电能、谐波等测量。
测量值的处理、精度、事件要求均满足IEC 61000-4-30的A级电能质量标准的规定,并可通过通信接口上送电力自动化系统,也可在装置液晶面板显示。
SICAM Q200提供Web server功能,具备在线记录和评估功能,也可对设备进行参数配置。
记录的数据可通过IEC 61850规约上送至SICAM PQS和PQ Analyzer进一步的分析,可自动评估产生EN 50160电能质量报告等。
产品特点/优势:
SICAM Q200具备闪变、电压跌落、电压骤升、电压中断、不平衡电压、不平衡电流、电流谐波、电流间歇波、电压谐波、电压间歇波、快速电压变化以及电流电压总谐波度等电能参数的测量。