RTU远动终端
SICAM AK3
SICAM AK3为广泛分布的流程自动化提供了多种可能性。
SICAM AK3具备的自动化应用,远程控制和通信功能可以轻松组合,完全符合IEC 61850。
应用领域:
- 发电,输电和配电
- 工业网络
- 微电网
- 牵引电源
- 隧道,石油和天然气管道的自动化
产品特点/优势:
SICAM AK3是一款实用的多面手,您可以从中获益:
- 灵活地用作自动化,远程控制和变电站控制单元,以及作为广泛分布的过程的数据节点
- 广泛的通信接口允许集成到任何系统中
- 简单的工程设计和易维护,节省时间和成本
- 使用久经考验的SICAM TOOLBOX II进行不变的工程设计
- 在SD卡上存储参数和固件
- 无需工程工具即插即用
- 新的优化机架
SICAM A8000
SICAM A8000系列是一种模块化设备,适用于所有能源供应领域的远程控制和自动化应用。
单个任务和应用程序场景需要几乎可以任意方式自由组合的模块。
SICAM A8000系列还提供三级智能功能:
1. 监控:第一阶段侧重于监控站点,以实现快速故障定位和高可用性。
2. 远程控制:第二阶段除了监控外还涉及开关设备远程控制,从而最大限度地减少停机时间。由于这种应用,断电网络部分的故障隔离和电源恢复不再是电源设施的困难任务。
3. 负载流量控制:在第三阶段,分散式电源输入的影响通过自动化进行管理。通过这种方式可以显着减少网络损失。
产品特点/优势:
- 平台模块化,适用于多种应用选项和减少库存。
- 扩展的温度范围为-40°C至+ 70°C,适用于恶劣的环境条件。
- 最高EMC稳定性,最高可达5 kV(IEC 60255)。可直接用于变电站。
- 集成的短路指示器功能。用于电缆网络监控。
- 使用IEC 61850等国际标准实现高投资安全性。
- 集成的加密芯片和IPSec加密,以满足高网络安全要求。
- 多种接口和集成的GPRS模块,可轻松适应现有的通信基础设施。
- 用于简单工程的集成Web参数化工具。
- 模块的即插即用功能可节省时间和成本。