变压器差动保护
差动保护系列
7UT686 差动保护系列
西门子7UT686系列变压器有3种选型:
- 电抗器差动保护
- 2卷变差动保护
- 2~4侧差动保护
它含了纵联差动保护、复压闭锁的后备过流、零序过流、非电量保护等保护功能,可快速而有选择性地切除发生在各种变压器上的内部故障。
产品特点/优势
- 每一侧的CT都可以被设置为1A或5A,且现场可更改。
- 内置的CFC可编程逻辑,方便用户实现特殊功能。
7UT682/3 差动保护系列
西门子7UT6系列的变压器差动保护包含了纵联差动保护、低阻抗或高阻抗原理的零序差动保护以及复压过流、零序过流等后备保护功能,可快速而有选择性地切除发生在各种变压器上的内部故障,同时也可为发电机、电动机、单母线和短引线等提供差动主保护。内置的12组用户自定义保护功能,可根据现场特定需求创建各类电流、电压以及功率保护等。
7UT6还提供控制与自动化功能:部分型号的大屏幕液晶窗可实时显示回路和设备状态,配合就地控制键可方便地实现开关或刀闸的分合操作。通过内置的CFC可编程逻辑功能,用户能非常灵活地实现如开关联闭锁、参数越限告警等功能。支持包括IEC 61850在内的多种开放、标准的国际通讯规约,设备可方便地接入各种自动化系统。
产品特点/优势
差动保护零序电流处理:
- 零序消除:传统的零序分量滤除方法
- 零序补偿:差入中性点零序电流,保持100%的区内接地灵敏度,且仅在故障相反应出差流
4折线差动特性曲线
附加制动区抗CT饱和
差动特性曲线可整定为自动抬高
零差保护简单、可靠,灵敏度与变压器带载特性无关