控制无功功率的最高效方式

配有可选滤波电路的机械开关电容器 (MSC/MSCDN)

很多情况下,用于控制无功功率的最简单解决方案就已足够。这样,机械开关电容器 (MSC) 和机械开关电抗器 (MSR) 就成为最经济的功率补偿装置,用于实现基本恒定或可预测的电压。两种装置都经由高压断路器与电网相连。在重负载条件下,MSC 以简单和经济高效的方式提供电压控制,实现电网稳定。MSR 在低负载条件下提供电网稳定性,或者可以在很长的径向交流线路上使用。不过,由于电容器在 MSC 组关断之后需要放电几分钟,使用受到一定限制。                                                                                                                                                                             滤波电路常在工厂中使用。滤波电路可衰减由逆变器和非线性负载产生的谐波。  

您是否有具体问题或希望安排一次会谈以进行面对面咨询?

安排一次咨询

MSC/MSCDN 一览

久经验证的解决方案

简单且极为经济:机械开关电容器 (MSC)、机械开关电抗器 (MSR) 或滤波电路已在很多应用中得到很好证明。

当速度不是主要焦点时,可使用机械开关电容器 (MSC) 这种简单的低速解决方案,它可在重负载条件下实现电网稳定和电压控制,而机械开关电抗器 (MSR) 可在低负载条件下实现电网稳定。

一种更先进的解决方案是配有阻尼网络的机械开关电容器 (MSCDN)。该滤波电路使用一种电容滤波器结构来项电网提供无功功率。它会限制电网中已有谐波的放大,并进一步提高电网稳定性。在工厂中,滤波电路可降低谐波并改善功率因数。开关滤波器可实现慢速功率因数控制。

机械开关形式

MSC/MSCDN/FC 可在不同分支线路中使用,具有不同优点。所选分支线路的数目和类型取决于具体应用,并且可根据项目量身定制。

通过机械开关电容器 (MSC) 或开关滤波电路 (FC) 来提高电压

通过机械开关电容器 (MSC) 或滤波电路 (FC),可以根据电网系统的要求来自动切换电容器组,也可以手动接通和关闭。MSC 可提高连接点处的电压。 

通过机械开关电抗器 (MSR) 降低电压

机械开关电抗器 (MSR) 具有与机械开关电容器相反的作用。因此,MSC 可降低连接点处的电压。

通过配有阻尼网络 (MSCDN) 的机械开关电容器或阻尼电路 (FC) 来过滤有害频率

MSCDN 和 FC 通过一种电容滤波器结构向电网无功功率。它在工频条件下提供容性无功功率。超过其调谐频率时,MSCDN 会提供感性无功功率。在高频条件下,它充当一个阻尼电阻器。滤波电路经过特别设计,以衰减连接点处的谐波。

下载

其它信息

成功案例

机械开关电容器 (MSCDN) 成功部署

MSC/MSCDN – 西门子的解决方案和滤波电路已在实践中成功得到证明。

高效开关

可靠的开关解决方案

在不需要静态无功功率补偿器 (SVC) 的优点时,可使用机械开关电抗器、电容器或滤波电路 (FC) 来提供简单可靠、经济高效的解决方案,用以实现电网稳定和电压控制。

我们的新闻通讯会一年四次及时提供有关西门子 FACTS 和 HVDC 解决方案的重要信息。

订阅新闻通讯