最优动态电网稳定化

SVC PLUS (STATCOM)
每当需要一种创新和普遍适用的电网增强解决方案时,SVC PLUS 都是理想之选。我们先进的 STATCOM(静态同步补偿器)采用模块化多电平变换器 (MMC) 技术,与常规无功功率补偿解决方案相比具有额外优点。尽管常规 SVC 装置已针对电力网中的电压调节提供一种高动态解决方案,但模块化多电平系统 SVC PLUS 速度更快,并具有额外优点。西门子还提供了移动 SVC PLUS 解决方案,支持短期电网改变以及严重事故后的迅速恢复。
尽管性能突出,但 SVC PLUS 所需的系统元件数量相对较少,这就简化了新项目的设计、规划和工程组态。SVC PLUS 所用的元件是久经验证的可靠元件,如工业级绝缘栅双极晶体管 (IGBT)、电抗器、电容器等,在公用设施应用中还采用交流电源变压器。
由于采用模块化多电平变换器 (MMC) 技术,SVC PLUS 在换流器和变电站的设计与布局方面提供了极大灵活性。由于系统元件数量少且具有模块化设计,与复杂的常规 SVC 系统相比还可缩短调试时间。
更佳的电力网控制,更佳的负载补偿
根据具体需要,西门子提供任何规模的适当电网稳定与负载补偿解决方案。该产品线包括各种组合形式的常规 STATCOM 和先进 SVC PLUS,以及可在短时间内移动到任何地点的移动 SVC PLUS 系统。
体积小,性能高
SVC PLUS 是一种先进的 STATCOM(静态同步补偿器)。通过采用基于西门子模块化多电平变换器 (MMC) 设计的电压源型换流器 (VSC) 技术,这种补偿器因具有模块化设计而具有较高经济与技术灵活性。SVC PLUS 装置的体积小于同等级常规 SVC 装置的体积,体积减小高达 50%。
最佳 SVC
为了扩展 SVC PLUS 解决方案的对称工作范围,西门子开发了混合型 STATCOM,由于包含额外的晶闸管开关电抗器 (TSR) 或晶闸管开关电容器 (TSC),该混合型 STATCOM 允许采用不对称工作范围。混合型 STATCOM 不会生成额外谐波,因此不需要滤波器。
随时随地保持电网稳定
移动 STATCOM 是西门子的输电网多功能工具,可针对紧急情况提供临时电网支持和电网弹性。预配置的 SVC PLUS 容器中包含主要元件,可进行“即插即用”电缆连接。除此之外,电容器外壳内还包含电抗器线圈(包括常规母线安排)。移动 STATCOM 是在发生严重事故、线路改造以及电网变化(例如发电厂停运)之后快速恢复电网运行的最优解决方案。
体积最小的负载补偿装置,适用于中等规模工厂
SVC PLUS 是一种先进的 STATCOM(静态同步补偿器)。通过采用基于西门子模块化多电平变换器 (MMC) 设计的电压源型换流器 (VSC) 技术,这种补偿器因具有模块化设计而具有较高经济与技术灵活性。SVC PLUS 装置的体积小于同等级常规 SVC 装置的体积,体积减小高达 50%。
该“小型解决方案”提供了适合中等规模工厂的适当负载补偿性能:出色的电压稳定效果提供了稳定生产所需的最佳先决条件;通过保证电能质量参数,可确保顺利与公共电网相连。