落地罐式紧凑型断路器 (DTC)

超过

1 %
  • 与配有落地罐式断路器的常规变电站配置相比,节省空间超过 40%

您是否有问题?您是否正在寻找有关西门子落地罐式紧凑型断路器的更多信息?我们的专家可帮助您解决问题。

询问我们的专家

产品概览

落地罐式紧凑型断路器 (DTC) 概述

适用于 145 kV 和 245 kV 应用的落地罐式紧凑型断路器 (DTC) 对变电站所需的多种功能进行了紧凑安排。该混合型方案将 SF6 密封部件和空气绝缘部件组合在一起。根据变电站的具体配置,可通过各种方式来安排部件。

符合具体变电站配置的灵活解决方案:

  • 采用单极或三极操作机构的断路器
  • 隔离开关、接地开关、高速接地开关
  • 电流互感器、电压互感器和电压检测系统
  • 可在各种位置进行电缆连接
  • 提供陶瓷绝缘子或复合绝缘子套管
  • 将气体室进行额外隔离,根据要求提供 SF6 密度监视器
  • 用于实现超紧凑变电站设计的双断路器模块
  • 可以使用独立部件,如带有电压互感器的隔离模块

优点:

  • 在有限空间和极端环境条件下(如低温应用),使用十分灵活
  • 气体绝缘部件可确保最高可用性,维护工作量很小
  • 根据具体变电站布局要求来优化投资
  • 气体绝缘部件可确保高可用性和安全性
  • 由于具有预定义的模块,各种应用所需的设计工作很少

西门子落地罐式紧凑型断路器系列

核心部件基于模块化设计,来自于西门子的高压断路器、隔离开关和 GIS 产品系列。西门子落地罐式紧凑型断路器采用配有一个公共底座的三极操作机构,或位于单独底座上的单极操作机构。

技术数据

 
 
3AP1 DTC
额定电压
Kv
145
245
每极的灭弧室数量
 
1
额定短时工频耐受电压
Kv
275
460
额定雷电冲击耐受电压/分钟
Kv
650
1050
额定分断冲击耐受电压
Kv
-
额定正常电流,高达
A
3150
4000
额定短路耐受电流 (1s - 3s),高达
KA(rms)
40
63
额定正常电流,高达
KA
40
63
温度范围
 °C 
-55 至 +55 
额定操作顺序
 
O-0,3 s-CO-3 min-CO 或 CO - 15s -CO
额定分断时间
 
3 个循环
额定频率
Hz
50 或 60
此时间之后进行维护
 
25 年
所有值都根据 IEC,其它值根据要求提供。
下载、支持与服务

我们为您提供的服务

这里提供了有关西门子落地罐式紧凑型断路器的详细信息以及西门子服务的信息。

我们可在安装、调试、诊断和故障方面欣然为您提供帮助

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

我们在认证测试实验室中对部件进行测试。

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

用于高效产品开发的数字仿真和分析计算方法。

联系方式

用途多样,结构紧凑

西门子适用于 145 kV 和 245 kV 应用的 DTC 断路器将 SF6 密封式部件和空气绝缘部件组合在一起。您将获益于西门子落地罐式紧凑型断路器所提供的广泛选件。我们将根据您的要求欣然提供更多信息。