落地罐式断路器

超过

0
  • 台落地罐式断路器在 37 多个国家或地区中运行

您是否有问题?您是否正在寻找有关西门子落地罐式断路器的更多信息?我们的专家可帮助您解决问题。

询问我们的专家

产品概览

西门子落地罐式断路器概述

我们提供了适用于 72.5 kV 到 550 kV 应用的落地罐式断路器,运行寿命长达 50 年。西门子落地罐式断路器即使在极端环境条件下也具有极高可靠性。该断路器中的灭弧室位于一个接地的金属封闭外壳内。

主要特点:

  • 装在套管内的环型铁芯电流互感器(紧凑式结构)
  • 可具有很高短路分断电流(采用一个灭弧室时,最高 90 kA)
  • 底座的中心较低(抗地震能力较高)
  • 气体绝缘断路器,可用性极高,维护工作量小
  • 金属封闭式灭弧室(接地外壳)
  • 可采用陶瓷或复合绝缘子
  • 适合 -60 到 55°C 温度范围,适用于混合气体解决方案或各种加热系统
  • 抗震安全性高,高达 0.5 g
  • 适用于最高 1000 米海拔高度

优点:

  • 漏气率小于 0.1 % 每年
  • 12 年后检修,25 年后维护
  • 保证 10,000 次分断操作
  • 产品寿命长达 50 年
  • 容易安装和调试:只有少数几个组件
  • 一站式安装、调试、维护、培训和技术咨询
  • 所有西门子断路器在交货之后保证在至少 25 年内供应备件

西门子落地罐式断路器系列

3AP 落地罐式断路器

西门子 3AP 落地罐式断路器系列适用于 72.5 kV 到 550 kV 应用以及最高 90 kA 的短路电流分断。高达 362 kV 的 3AP1DT 断路器每极配有一个灭弧室。高达 362 kV 的 3AP1DT 断路器每极配有一个灭弧室。

适用于最高 550 kV 应用的 3AP2DT 断路器包含两个灭弧室。我们提供了适用于高达 362 kV 应用的 2 循环操作落地罐式断路器。这些断路器可选配适用于 362 kV 到 550 kV 应用的合闸电抗器 (3AP3)。您可在集中电流互感器方案中进行选择,以满足具体项目要求。

西门子高压落地罐式断路器适合通过一个公共底座进行三极操作 (FG),通过一个公共底座进行单极操作 (FE),或通过分开的底座进行单极操作 (FI)

技术数据

 
 
 
3AP1
3AP2/3
额定电压
kV
72.5
123
145
245
362
362
550
每极的灭弧室数量
 
1
2
额定短时工频耐受电压
kV
140
230
275
460
520
520
800
额定雷电冲击耐受电压/分钟
kV
325
550
650
1050
1380
1380
1865
额定分断冲击耐受电压
kV
-
950
950
1175
额定正常电流,高达
A
3150
3150
3150
3150
5000
4000
4000
额定短路分断电流 (1s - 3s),高达
KA(rms)
40
40
63
90
63
80
63
温度范围
 °C 
-60 到 +55 B24
额定操作顺序
 
O-0,3 s-CO-3 min-CO 或 CO - 15s -CO
额定分断时间
 
3 个循环
2 个循环
额定频率
Hz
50 或 60
此时间之后进行维护
 
25 年

所有值都根据 IEC,其它值根据要求提供。/ *在高于 +40°C 温度下,有限的正常电流额定值。

下载、支持与服务

我们为您提供的服务

这里提供了有关西门子落地罐式断路器的详细信息以及西门子服务的信息。

我们可在安装、调试、诊断和故障方面欣然为您提供帮助

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

我们在认证测试实验室中对部件进行测试。

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

用于高效产品开发的数字仿真和分析计算方法。

联系方式

接地,持久耐用

适用于 72.5 kV 到 550 kV 应用的西门子落地罐式断路器极其稳定,适合在所有气候带中使用。我们可欣然提供有关西门子落地罐式断路器的信息。