外壳带电断路器

超过

1
  • 外壳带电断路器正在 140 个国家与地区中使用,

  • 用于 72.5 kV 到 800 kV 的应用,高达 80 kA。

您是否有问题?您是否正在寻找有关西门子外壳带电断路器的更多信息?我们的专家可帮助您解决问题。

询问我们的专家

产品概览

西门子外壳带电断路器概述

我们提供适用于 72.5 kV 到 800 kV、高达 80 kA 应用的外壳带电断路器。根据具体要求,您可以选择三极操作(三极使用一个驱动机构)或单极操作(三极使用三个驱动机构)以及采用陶瓷绝缘子或复合绝缘子的外壳带电断路器。西门子外壳带电断路器适用于所有不同类型的应用:从极短温度下的应用到地震活动频繁地区的应用。在这些断路器中,灭弧室在运行期间不接地,它暴露于高电压。

主要特点:

  • 适用于 72.5 kV 到 800 kV、高达 80 kA 的应用
  • 弹簧驱动机构 (3AP) 或电动液压操作机构 (3AT)
  • 自压缩原理 (≤ 245 kV) 或动态自压缩原理 (≥ 245 kV)
  • 提供单极操作型 (FI, FE) 或三极操作型
  • 适用于 -60 到 +55°C 的温度
  • 配有陶瓷绝缘子或复合绝缘子
  • 抗震能力高达 0.3 g 或 0.5 g
  • 漏气率小于 0.1 % 每年
  • 根据最新国际标准进行型式试验

优点:

  • 易于安装和调试:只有少数几个组件
  • 12 年后检查,25 年后维护
  • 保证 10,000 次分断操作
  • 运行寿命长达 50 年
  • 在全球范围内已提供 107,000 多台断路器,证明了西门子在此领域内的突出表现和多年经验
  • 运输成本极低
  • 24 小时服务热线
  • 我们的全球生产网络可以节省客户的时间与运输成本

西门子外壳带电断路器系列

72.5 kV 到 800 kV 范围的 3AP 断路器系列

西门子外壳带电断路器适合通过一个公共底座进行三极操作 (FG),通过一个公共底座进行单极操作 (FE),或通过分开的底座进行单极操作 (FI)。高达 300 kV 的 3AP1 断路器每极配有一个灭弧室,而高达 550 kV 的 3AP2 断路器包含两个灭弧室。这些断路器可配备可选的合闸电阻器 (3AP3),适用于 362 kV 到 550 kV 应用。3AP4 每极配有 4 个灭弧室,根据要求,也可提供合闸电阻器 (3AP5)。

技术数据

 
 
 
 
3AP1
3AP2/3
3AP4/5
额定电压
kV
72.5
123
145
170
245
300
420
550
800
每极的灭弧室数量
 
1
2
4
额定短时工频耐受电压
kV
140
230
275
325
460
460
610
800
830
额定雷电冲击耐受电压/分钟
kV
325
550
650
750
1050
1050
1425
1550
2100
额定分断冲击耐受电压
kV
-
850
1050
1175
1425
额定正常电流,高达
A
2500
4000
4000
4000
4000
 
5000
5000
5000
额定短路分断电流,高达
kA
40
40
40
40
63
40
80
63
63
温度范围
 °C 
-60 到 +55
额定操作顺序
 
O-0,3 s-CO-3 min-CO 或 CO - 15s -CO
额定分断时间
 
3 个循环
2 个循环
额定频率
Hz
50 或 60
此时间之后进行维护
 
25 年

所有值都根据 IEC,其它值根据要求提供。

配有双喷嘴系统的 3AT 断路器

配有双喷嘴系统的 3AT 断路器尤其适合特殊应用,例如,无重燃中断低感性和容性电流,中断所有类型的高达 80 kA 的短路,以及 HVDC 应用。

技术数据

 
 
 
3AP2/3
3AP4/5
额定电压
kV
245
300
362
420
550
362
420
550
800
每极的灭弧室数量
 
2
4
额定工频耐受电压
kV
460
460
520
610
800
450
520
620
830
额定雷电冲击耐受电压/分钟
kV
1050
1050
1175
1425
1050
1175
1425
1550
2100
额定分断冲击耐受电压
kV
-
850
1050
1175
1425
额定正常电流,高达
A
4000
额定短路耐受电流 (1s - 3s),高达
kA(rms)
80
63
63
63
63
80
80
63
63
额定短路分断电流,高达
kA
80
63
63
63
63
80
80
63
63
温度范围
°C 
-25 到 +50
额定操作顺序
 
O-0,3 s-CO-3 min-CO 或 CO - 15s -CO
额定分断时间
 
2 个循环
额定频率
Hz
50 或 60
此时间之后进行维护
 
25 年

所有值都根据 IEC,其它值根据要求提供。

采用真空技术的 3AV 断路器

新一代高压断路器基于西门子在中压真空灭弧室生产领域的 40 多年经验,已交付超过 550 万个中压真空灭弧室。

西门子已将这种经过验证的技术引入到高于 72.5 kV 的高压电网,并且已从 2010 年开始在欧洲获得运行经验。

最重要的特性与优点:

  • 此技术基于 40 年经验和 550 万个已交付的真空管
  • 非常适合低温应用
  • 根据最新国际标准进行了全面型式试验
  • 由于采用“永久密封”灭弧室,在整个生命周期内免维护且运行成本较低;气体处理工作量很少
  • 无二氧化碳当量排放
  • 开关介质(真空)的温室潜能值 (GWP) = 0
  • 运行、维护或回收期间无二氧化碳当量排放
  • 在整个运行寿命内,没有排放或排放补偿方面的成本

技术数据

额定电压
kV
72.5
145
Vs. SF6 breaker 145 kV
Number of guaranteed operations
at rated short-time withstand current (40 kA)
 
30
30
10-12
每极的灭弧室数量
 
1
1
1
额定分断时间
 
2cycle (50 Hz)
2cycle
3cycle
额定正常电流,高达
A
3150
3150
3150
Rated short-time withstand current, up to
kA
40
40
40
额定短路分断电流,高达
kA
40
40
40
额定频率
Hz
50 / 60
50
50 / 60
额定工频耐受电压
kV
160
275
275
额定雷电冲击耐受电压
kV
350
650
650
Rated duration of short-circuit
s
3
3
3
Rated peak withstand current (2.7 p.u.)
kA
108
108
108
First-pole-to-clear-factor
p.u.
1.5 / 1.3
1.5 / 1.3
1.5 / 1.3
Capacitive voltage factor
p.u.
1.7
1.4
1.4
温度范围
°C
-60 up to +55
-60 up to +55
-30 up to +55
此时间之后进行维护
 
12 years visual inspection
25 years visual inspection
up to 10,000 operations at 3150 A
12 years visual inspection
25 years visual inspection
up to 10,000 operations at 3150 A
12 years visual inspection
25 years revision
up to 6,000 operations at 3150 A
Insulating medium
 
Clean Air
Clean Air
SF6
Amount of SF6 / CO2 equivalent / Global Warming Potential
 
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
9,2 kg / 209,760 kg / 209,760

真空灭弧室

西门子在中压灭弧室生产方面拥有 40 多年的经验,已交付 550 多万件产品。

2010 年,西门子将这种经过证明的技术引入到高压电力网中。这些气体密封真空灭弧室采用“永久密封”技术,性能可靠且免维护。

最重要的特性与优点:

高性能

  • 适合频繁分断:在真空灭弧室的整个寿命周期内,短路分断次数极高,分断特性优异

非常适合低温应用

  • 开关介质不会发生液化

没有二氧化碳当量排放

  • 开关介质(真空)的温室潜能值 (GWP) = 0
  • 在运行、维护或回收期间无二氧化碳当量排放
  • 在整个运行寿命内,没有排放或排放补偿方面的成本
下载、支持与服务

我们为您提供的服务

这里提供了有关西门子外壳带电断路器的详细信息以及西门子服务的信息。

我们可在安装、调试、诊断和故障方面欣然为您提供帮助

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

我们在认证测试实验室中对部件进行测试。

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

用于高效产品开发的数字仿真和分析计算方法。

联系方式

畅销产品、趋势引领者或推动力

您可以针对具体应用找到满足要求的适宜外壳带电断路器。