树脂浇注式(干式)配电变压器

环保型干式变压器

0%
    拖动即可转动

    低压端子:正常布置:上部;特殊布置:下部,根据客户需求

    “带端子的高压连接管”

    绝缘筒:加强绝缘,提高变压器散热能力

    高压端子:可根据变电站情况设计最优布置方案。高压分接片可在断电情况下调节以适应系统电压

    夹件和轮架:由钢板制作,激光加工,高精度。滚轮可以横向和纵向旋转。

    三相心柱:由晶粒取向低损耗的硅钢片制成。双组份的油漆特别用于恶劣环境

    低压绕组:箔式绕组。匝间用绝缘箔缠绕,紧紧的粘在一起。

    高压绕组:由真空浇注的单个箔式线饼组成。

    额定容量从 100kVA 到 0 MVA

    额定电压高达 35 kV

    满足具体要求的
    定制解决方案

    滚轮非常规配置。 此种结构仅适用于630kVA~2500kVA, 10kV 或20kV 标准产品

    您是否需要关于西门子干式变压器的具体信息?

    下载西门子干式变压器样本册
    技术

    西门子干式变压器的技术

    西门子干式变压器具有出色的电气、机械和热学性能,并且环境友好。

    了解西门子干式变压器正在树立新标准的原因

    满足高安全标准

    西门子干式变压器满足高等级要求,并通过了以下测试:

    • E2 环境等级
    • F1 耐火性能等级
    • C2 气候类别



    产品满足:

    • 国家标准 GB1094.11-2007
    • 国际标准IEC60076-11:2004

     

    通过船级社认证,可提供型式试验报告。

     

    广州西门子变压器配变工厂拥有世界先进的试验测试系统,如哈佛莱变压器测试系统、雷电冲击测试系统等,确保产品不带缺陷出厂。

     

    同时,我们是西门子全球少数具有研发能力的公司之一,配备瑞士差示扫描量热仪,MTS万能测试机,烟雾腐蚀硬度仪等顶尖检测设备。

     

    创新,是我们始终的追求。

    免维护,环境友好

    西门子干式变压器采用环氧树脂和石英粉混合物进行浇注,这是一种环保型材料,

    • 绕组几乎是免维护的
    • 可在频繁的潮气、重污染、低温度的环境下运行。
    • 阻燃、自熄材料,满足E2C2F1要求。

    不会产生有毒气体,甚至在电弧作用下也如此。线圈支撑系统的特制垫块确保铁心不会受到振动,噪音水平很低。

    电气安全

    高低压绕组均为箔绕。

    为何采用箔式绕组?

    • 箔式绕组将简单绕组技术与较高电气安全性结合在一起。
    • 与其它类型的绕组相比,绝缘材料所承受的电气应力较低。
    • 结果是:具有较高工频电压和冲击电压耐受能力。

    为何采用铝材质?

    • 铝的热膨胀系数与浇注树脂相似。
    • 结果是:载荷变化引起的热应力保持在最低水平。

    根据要求,我们可提供铜绕组干式变压器。

    不含气体

    高压绕组用环氧树脂在真空和高温下进行浇注:

    • 卧式浇注工艺,有效排除气体。
    • 免于局部放电(测试电压高达额定电压的两倍)。

    低压绕组由整张箔绕制,箔的宽度为线圈高度:

    • 变压器的轴向短路力降低。

    导体和绝缘材料通过加热粘接在一起:

    • 形成一个刚性整体,有足够强度耐受径向力。

    可持续

    GEAFOL 干式变压器甚至在其寿命周期结束时仍可以利用,不会给环境带来危险,94% 的材料可以回收利用。

    寻找适宜的西门子干式变压器

    除了以上特殊变压器以外,我们还将为客户提供更多定制化的变压器产品。

    西门子变压器附件和具体解决方案

    针对西门子干式变压器,我们可提供满足用户具体需要的附件与定制解决方案。下面是一些可根据要求提供的附加设备:

    深入了解西门子干式变压器

    安装和操作

    以下操作说明可指导您完成西门子干式变压器的安装、连接、温度监视、调试以及清洁和检查。

    应用行业

    成功案例

    了解有关西门子干式变压器最新应用的更多信息

    服务

    联系方式和后续服务

    后续服务

    我们的责任不会终止于产品的交付。除了派遣现场服务工程师外,我们还提供具体员工培训。我们乐于随时向您提供更多信息。

    联系我们并获得您的西门子干式变压器 

    您是否需要定制解决方案以解决您特殊的业务需求?请告诉我们您的要求,我们将为您找到适宜的西门子干式变压器

    我们提供满足您需要的定制解决方案

    联系我们

    联系我们

    为了您的方便,我们在下面集合了相关下载内容以及支持联系人详细信息。
    运行领域

    发现众多运行领域

    自 1965 年开始,超过 150,000 台树脂浇注式(干式)配电变压器已成功应用于全球的配电系统或换流器运行系统。无论是马斯塔尼亚州的风电场,南非的造纸厂,还是上海的磁悬浮高速铁路线,我们的干式变压器能够确保随时随地提供可靠电力供应。

    西门子干式变压器助力远海的环保型电力

    -12 %

    二氧化碳排放量大约减少

    0 %

    整体机器设备效率大约

    西门子已获准为 20 艘马士基 Triple E 级船舶(世界最大和最先进的集装箱船)配备环保型发电系统。40 台树脂浇注式(干式)配电变压器(每台容量为 4400 kVA)将成为船上余热回收系统的组成部分。*第一艘 Triple 级船舶:位于德国不来梅港市的 Mærsk Mc-Kinney Møller

    德国最大云的可靠能源

    0 MW

    最大功耗

    0 km2

    尽管 IT 区域面积巨大,该数据中心仍属于该级别数据中心当中最先进和最节能的机构

    "西门子在由德国电信 (Deutsche Telekom) 运营的最大数据中心安装了配电系统。这些系统专门用于满足该数据中心的高需求:长于 10 毫秒的电力中断会带来巨大干扰。18 台 GEAFOL 变压器(每台容量为 2500 kVA)确保了可靠电力供应。"

    在极端环境条件下具有最佳性能

    0 m

    海床下面钻井深度

    西门子为挪威国家石油公司 (Statoil) 位于挪威大陆架上的新型半潜式钻井平台提供了两个成套系统。2400 kVA GEAFOL 换流变压器保持这些系统正常运转,并保证较低的维护与检修量,即使在极端恶劣的环境条件下也是如此。