大电流工业变压器

西门子变压器公司的产品具有高可靠性、低损耗和便于维护的设计,在成本效益方面树立了标准。

"西门子变压器可进行定制设计,可在极恶劣条件下使用,适合为众多工业应用提供电力 — 从钢铁制造和电解,直至采矿业和海上石油与天然气平台。高可靠性和成本效益是对现代换流变压器的主要要求。请通过我们的独有白皮书来了解如何选用换流变压器以提高系统可靠性,同时节约成本。如果您正在运行电炉变压器,那么您可能有兴趣了解可采取什么措施来进一步提高变压器的可靠性并延长其寿命。请在下面找到该白皮书。"

电炉变压器白皮书

下载白皮书

工业变压器信息资料, 一月 12, 2018

满足技术要求的重要参数

您是否需要一台定制变压器来应对具体工业挑战?请下载满足您的技术要求的重要参数。

满足技术要求的重要参数

下载信息资料

产品线

优异性能满足环境与安全的高标准

电炉变压器以及重载整流器和换流变压器将生产过程与电力网相连。它们的作用是为能源密集型工业应用提供关键资源 — 以十分特定的电压提供大电流。这些变压器必须满足严格的要求。西门子在设计与精密制造领域内的专业知识可确保客户享受变压器的顶级性能,以及成本和能源方面的效率。同时,变压器需要有极高的运行可靠性,对环境无害,并为在其附近工作的人员提供最高水平的安全性。

能够耐受极恶劣环境条件的重型电力源

西门子变压器可在十分不同的环境中使用:采矿业、石油与天然气开采业、钢铁厂以及化工领域等等。每个应用领域都需要采用特定变压器设计来为十分特定的环境中十分特定的项目提供正确类型的电力。西门子变压器适用于所有工业环境。它们具有特别坚固的设计,能够暴露于污垢、气体、短路产生的力和高磁场而不受影响。

 

面向工业应用制造的西门子变压器具有较宽电压调节范围。它们可提供极高电流,并能够为多脉冲整流器装置馈电以确保系统扰动较低。它们可承受循环负荷和较高的热应力,同时保持高可靠性。另外,电炉变压器还能承受电炉中的短路或高压断路器跳闸引起的频繁过电流和过电压。

为何采用西门子变压器

设计经验丰富,紧密贴近市场,随时为用户提供服务

作为 60 多年来变压器市场上的领先供应商,西门子不仅将其在变压器技术领域内超过 100 年的经验融入到所生产的工业变压器中,还建立起横跨全球的生产与服务网络。这种全球网络可保持较短的响应时间,确保准时供货,无论用户身处何处,都能获得同样丰富的专门知识与相同的技术和产品质量。

丰富的定制选项和独一无二的设计

西门子变压器公司可客户的具体要求转化为独一无二的优质变压器,这些变压器具有出色的可靠性和超长使用寿命。西门子开发出广泛的产品设计,确保定制变压器覆盖所有客户应用情况。

面向工业应用的大电流变压器设计

判定变压器质量优劣的典型标准包括电压、额定功率、适合的气候环境条件、电网拓扑以及噪声水平等技术规格。
其它设计包括:

  • 冷却和极端热量保护
  • 适用于空间较小的安装位置和大功率密度的油导向冷却设计
  • 换能器 – 用于电压调节的坚固技术设计,可替代电气部分
  • 通过确定的电气接地来避免环路电流
  • 直接或间接调节
  • 有载或无载分接开关通过有补偿的导线连接设计来降低磁场
  • 通过屏蔽设计来降低高磁场产生的效应
  • 监测

交叉受益于突破性的创新

在西门子全球技术中心,西门子拥有两个专门用来推动大中型变压器创新的应用中心。因此,所有西门子变压器都受益于设计上的突破,即使这些突破最初是针对其它(有时更为复杂的)变压器类型取得的。这就确保整个变压器产品线都会采用尖端技术。

最小型化的设计,出色的性能

让西门子变压器在市场上独树一帜的因素是,它们以极为紧凑的轻型设计取得了出色的性能。 

保护变压器资产

西门子变压器在线监测系统让运行更加可靠

变压器断电对采用这些变压器的过程工业的影响会十分严重,因为断电所带来的成本可能不限于变压器的维修成本。在工业应用中,断电可能会导致机器停转乃至全面停产。相关成本会迅速上升到影响更大范围的水平。最大限度减小这种风险的一个有效方法是在变压器运行期间连续监测关键参数。根据一项独立研究,在线监测系统可在故障发生之前检测出所有典型变压器故障的 60%。


TDCM 传感器的 5 个主要优点

  1. 以更高准确度评估更换时间
  2. 识别初期故障并采取措施以避免影响较大的故障
  3. 潜在减少故障的保险赔偿
  4. 更好地了解操作条件与控制
  5. 以进一步降低成本和故障风险
  6. 受益于预测性维护并优化维护过程  

西门子变压器在线监测系统的优点

西门子变压器在线监测系统采用最先进的分析技术。该系统可帮助有效减少故障风险,同时提高在运行期间执行维护的效率。

   
 

变压器再制造

当变压器的寿命周期结束时,需要将其更换以维持正常运行。虽然有多种快速更换方法,但订购、设计、制造和交付一台替换变压器通常需要进行周密计划,才能实现最后的安装。西门子专家将与客户紧密合作,以便对原始变压器进行可靠的再制造。客户可以选择一台按 1:1 复制的设备,或者选择一台更大容量的新变压器来安装到现有变压器室中。

  

  

相同尺寸,更高功率密度                      

尤其在炼钢厂中,众所周知的小变压器室为容量扩展带来极大限制。由于在冷却设计以及处理高磁场方面所具备的广泛知识,西门子能够以比竞争对手的产品小得多的空间要求提供更高功率密度。        

标准

西门子变压器在完全组装好的状态下,在西门子自身的试验间中完成出厂验收试验,包括按照客户指定的标准进行试验。

这些标准包括但不限于:

  • 适用于认证工厂的 ISO 9001、14001
  • 根据 ISO 29001 这一对于石油与天然气领域中的客户十分重要的标准进行认证,是位于德国德累斯顿的西门子变压器生产设施的一个独特优势。
  • 适用于电力变压器的 IEC 60076-1
  • IEC 61378-1 适用于换流变压器并作为工业用变压器的一个附加标准
  • IEEE Std C57.12 是一个有关通用要求的标准,适用于油浸式配电、电力和调节变压器
  • IEEE Std C57.17 描述了电弧炉变压器的电气特性和机械要求。这是一个与美国客户相关的标准。
变压器类型

助推工业发展

西门子设计并制造广泛的定制大电流电弧炉、整流器和换流变压器,适用于电力是主要资源的过程工业应用。

电弧炉变压器

熔炼过程变压器

EAF 交流变压器经过专门设计,可承受铸造厂、二次炼钢、铁合金生产中冶金钢液工艺所伴随的极恶劣条件。

 

技术特性

  • 额定功率高达 300 MVA
  • 二次电压高达 2 kV
  • 炼钢用电极电流高达 120 kA
  • 铁合金冶炼用电极电流高达 180 kA

EAF 设计

  • 直接或间接调节或升压器
  • 有载或无载分接开关
  • 油或真空型 OLTC,也可以是电抗器型 OLTC
  • 串联电抗器(内置或单独)用于实现长电弧稳定性
  • 空气或水冷却二次套管布置和设计
  • 内部第二相闭合(内部封闭三角形)
  • 特殊磁屏蔽设计 – 西门子的一个特有技术
  • OF 或 OD 冷却

  

大功率整流器

电解和熔炼变压器

大功率整流器 (HDR) 用于

  • 需要大量直流供电 (DC) 的工业工程。典型应用领域为铝电解或熔炼操作。
  • 由整流系统生成较高二次电流以及谐波电流。

技术特性

  • 额定功率高达 225 MVA
  • 二次电压为 2 kV到接近于 0 V,具体取决于应用

HDR 设计

  • 设计或间接电压调节
  • 双星形或桥式连接
  • 双层设计和/或龙骨线布置
  • 双层,带或不带中间磁轭
  • 有载或无载分接开关
  • 滤波器接头或滤波器绕组
  • 附加的移相绕组,用于 12 脉冲或更高脉冲的系统
  • 相间电抗器、饱和电抗器
  • 空气冷却二次套管布置和设计
  • 大量不同的矢量组和相移    

换流变压器

大型传动工业应用变压器

换流变压器

  • 为变速传动装置(如大型工业传动装置、泵站、采矿业中的轨道车辆、高炉等)提供电力。
  • 允许多脉冲(最高 36)整流器操作。

技术特性

  • 额定功率高达 200MVA
  • 二次电压范围 800V - 36kV,具体取决于传动装置
  • 用于过滤谐波的附加绕组
  • 与变频器组合使用

设计

  • 双层或多层设计
  • 有载或无载分接开关
  • 滤波绕组和/或接地屏蔽
  • 各种矢量组和相移
  • 变速传动设计
  • ATEX 认证
  • 可在恶劣环境中运行
  • 具有代用绝缘油    
成功案例

准备迎接任何挑战

为了解决每个客户的具体难题,西门子变压器公司面向每种应用,将专业知识、出色的技术设计以及严格的质量追求融于变压器当中。因此,客户将获益于具有极低故障率、超长运行寿命以及破纪录低成本运行的变压器。  

质量经过优化的替换变压器采取主动部件冷却,额定功率提高

150 MVA

最高额定功率  

0 kA

最高炼钢电极电流  

0 kA

最高铁合金冶炼电极电流

西门子为美国乔治亚州的 Gerdau Steel 钢铁厂制造重量优化的采用油导向冷却方式的替换变压器。该装置每 100 MVA 的总重量为 96.9 吨,相当于每 1 MVA 不到 1 吨。

掌控迄今为止所制造的最复杂变压器之一

0

额定值

46.8 / 4x16.5 / 20(滤波器)MVA    

0

额定值

132.0 / 4x 0.509 / 23.7 kV    

15000 kA

电流 x4

为西班牙的 Asturiana de Zinc 公司制造的这台高度复杂的整流变压器针对 24 脉冲二极管整流器和高电压采用一种双星形连接,在工程设计上堪称壮举。连接形式包括 YN a0、D y337.5° y157.5° + Y y7.5° y 187.5°,具有相间电抗器和饱和电抗器。该整流变压器具有迷宫一样的电压子系统,位于另一个有源部件的油罐中,采用相间电抗器和饱和电抗器。

突出的安全性与最高性能

0

脉冲转换器由 4 个双层低压系统供电

0 IIA/IIB T3

Atex 防爆区认证

0 kV

额定电压,4x 2.0kV ± 5 % (NLTC) 和 16/4x4MVA

这种设计具有独特的安全特性。它具有一个 Sergi 防爆系统和一种高性能液体绝缘介质,无火灾危险、耐用并且可生物降解。位于阿联酋阿布扎比的 ZADCO 公司将这种变压器用于海上油气开采,而这种环境对于常规变压器设计来说十分危险。

联系方式

联系西门子客户服务部门

您可以全天 24 小时随时与我们联系。 我们期待着您的来电或在线请求。 电话: +49 180 524 70 00