西门子开关插座

西门子开关插座

方寸之间,尽显经典之美

厚积薄发的西门子开关插座

        西门子家居电气隶属于西门子智能基础设施集团电气产品中国区总部,多年来除了在传统电工领域为家居电气生活的安全便捷保驾护航,也在探索家居电气的智能化与数字化道路上积累着丰富的经验。

        从市电入户,到各个用电分支回路的线路保护产品,再到开关插座、延长线插座及周边产品;从强电到弱电;西门子家居电气深入家居用电的每一个环节。

        西门子家居电气凭借进入中国市场的第一款远景系列开关插座奠定了行业地位,随后在2013年推出的睿致系列更是突破传统的有框设计,带动了开关插座的设计潮流。随着新照明时代的来临,西门子家居电气于2018年推出睿绎系列,响应水俣公约,通过CCC自镇流负载测试,打造能承受大电流冲击的新时代开关。而2020年上市的远景Pro系列开关插座,更是采用不对称的设计,将经典与时尚融合,再次革新设计潮流。

        西门子家居电气数十年如一日,深耕用电一线,保障家庭用电安全,西门子家居电气输送出大量经受住市场检验的传统产品及智能产品,打造安全舒适便捷的智能家居生活。西门子家居电气凭借创新的勇气,追求卓越的毅力以及强烈的社会责任感,从容应对未来的机遇和挑战,品质为本,科技赋能,用出类拔萃的品质保障千家万户的用电安全,用日新月异的科技创造与时俱进的理想家居生活。

DELTA incendo 睿宸系列开关插座

  • 离精致的仅有1mm:亚光UV漆外层,3°双摆角设计,纤薄至4.8mm*(数据来源于西门子实验室)
  • 离质感仅有的1㎡:玻璃二次钢化工艺,锌合金压铸工艺,新型紫铜镀银工艺
  • 离环保仅有的1%:铟锡银合金材质银点,欧盟RoHS环保认证

DELTA arina 睿致系列开关插座

  • 无界:无框设计
  • 无瑕:高抛光工艺
  • 无迹:隐藏式LED灯
  • 无缝:一体化多联边框解决方案      

DELTA zita 睿绎系列开关插座

  • 6大内部结构设计
  • 安全负载强大电流冲击
  • 实践行业标准,通过国家CCC自镇流测试

DELTA coluna 灵蕴系列开关插座

  • 边框浮雕设计,立体层次,彰显质感品味
  • 采用G2曲率标准设计,满足视觉与触觉的双重享受
  • 针孔透镜型LED指示灯,内外遮光壁,减少对睡眠的打扰

DELTA ceafa 睿越系列开关插座

  • 简约而不简单的美学设计,彰显精益品质
  • 前沿科技设计,着眼于家中的细微之处,诠释非凡的家居生活
  • 执着于细节的匠心工艺,强大的安全系数保障,只为更加安全便捷

DELTA vista Pro 远景Pro系列开关插座

 
  • 简单,不拒经典:将简单不失细节,以简胜繁融入血液,简单中交融经典,升级再现
  • 自由,不拒改变:以不对称之美,追寻平衡与个性,宽窄边框对比,以极简设计传达年轻与张扬
  • 个性,不拒融合:融合大面板与窄边框。G2曲率设计的应用,更彰显了设计之美与人文关怀

DELTA opaque 睿彩系列开关插座

  • 简约,不失璀璨:简洁无框设计,严谨的几何切割规划,立体钻石结构,光彩闪耀,熠熠生辉
  • 坚固,保持自在本色:亚克力表面强化工艺,硬度增强抗刮擦,表面防指纹处理技术
  • 安全,内心更具底气:内层一体化冲压支架,安装牢固,不惧变形,正面贴合塑胶绝缘结构,安装安全,操作便捷

DELTA velet 皓意系列开关插座

  • 非常美学,直角直边,无边无框,新式荧光指示设计
  • 瓷美天生灵感,承载新型的时尚理念
  • 安全耐用,贴心设计,让使用更便捷

DELTA vatarno 璟逸系列开关插座

  • 凸显大跷版,舒适触感,轻启自由生活
  • 细窄边框设计,彰显开阔之美
  • 纤薄身形,浅型底座,易与墙面融为一体。

DELTA diota 皓彩系列开关插座

  • 动感韵律,勾勒经典:经典流线弧度,方正无框大面板
  • 优化设计,高效用电:双口USB智能识别,正五孔斜五孔二三插同时用
  • 优选材质,强化性能:加大截面积导电铜片,一体式锡磷青铜插套,紫铜材质动触片

DELTA seata 皓睿系列开关插座

  • 点、线、面一体相融,曲线柔和,细腻精致,还原陶瓷独特魅力
  • 悉心塑造模具,自动化注塑成型,成就陶瓷质感,细腻光洁,无痕无尘。
  • 2-5 位多联边框解决方案,充分满足家用、商用等不同场景使用需求,美观更实用。

DELTA patri 璟悦系列开关插座

  • 璟于外——灵动曲线百搭风格:柔和转角,流畅曲线,与墙面交相辉映
  • 修于内——德系精工精益求精:大接线空间,"V"型槽设计,螺丝孔防滑槽设计
  • 精于技——能力强大高效可靠:加大二三插孔开距,3.1A双口USB
  • 信于行——健康安全绿色守护:RoHS环保设计

DELTA shine 映彩系列开关插座

  • 突破常规加入高光色系(砾岩褐、赭石红、月石灰、青金蓝)。
  • 采用高光烤漆及PU 镀膜工艺,提升光泽与质感,带来饱满细腻的视觉体验。
  • "V"型槽设计,有效减少产品积碳,降低因产品温度升高而产生的安全隐患。
  • 开关特有安装孔设计,适应横装或竖装不同安装方向,满足个性化安装需求。

DELTA vista 远景系列开关插座

  • 宇航流线型外观设计,彰显简约风范与细节品味,匹配多种装饰风格。
  • 荧光指示开关,起到夜间指示功能,提供更多选择。
  • 拥有2-5 位多联边框,超过80 个产品组合,产品功能齐全,可充分满足不同装修需求。
  • 开关拥有加大银触点,导电性能更佳,使用更安全。

DELTA maro 致澈系列开关插座

  • 现代主义,承袭秩序美学格调:反拔模设计,纤薄大翘板
  • 精工品质,锻造多重安全保障:加厚银点更稳定,粗大螺丝端子更牢靠,网状蜂窝式结构更抗压
  • 灵动设计,使用便捷易安装:大间距五孔,纤薄底座,大空间接线端子

DELTA furta 致琦系列开关插座

  • 美显于外,大弧形翘板,触之倾心
  • 反拔模设计,多面板排列严丝合缝,井井有序观之悦然
  • 用精湛匠心守护家居电气安全

DELTA adela 致典系列开关插座

  • 轻薄简约,开关厚度仅8.2毫米*(数据来源于西门子实验室)
  • 棱角分明的直角边框,诠释极简主义美学理念;弧形大翘板设计,更方便老人和孩子使用
  • 大间距插孔,方便日常使用;
  • 边缘外缘倒角设计,有效防止手拆时手部受伤;M4螺丝和大空间端子,增大接线空间

DELTA ocero 品宜系列开关插座

  • 一位,二位,三位,四位大跷板开关,轻松面对复杂的照明设计要求。
  • 西门子(山东)开关插座有限公司,依照ISO9000质量管理体系和CCC,BIS,TIS认证体系,为全球多个国家提供优质的开关插座电气附件。
  • 金属载流件,摒弃铆钉,一次冲压成型,大幅降低载流件温升和打火现象,用电更安全;工业级设计,软硬线都适合,压线简便可靠,安装足够空间,多回路线路同时接入。产品主体符合RoHS环保要求,保障环境和人体的安全健康。
  • 自德国的外观设计充分融合中国传统审美理念,刚柔并济,简洁大方。

DELTA botar 致瑞系列开关插座

  • 8大安全,4大便捷,适用多种装修环境,提升安全与便捷
  • 开插合一产品,开关可独立使用,复杂装修环境下,应用更灵活
  • 较薄底座设计,更多导线空间,两种安装方式,适用于多种墙面

DELTA ceeva 致奕系列开关插座

  • 棱角分明的直角边框,边角处的圆弧设计,简约理念诠释直中有曲的生活美学
  • 轻薄尽7.7mm*(数据来源于西门子实验室),自成一体
  • 15.3mm底座深度更大空间容纳导线,更加便捷安装*(数据来源于西门子实验室)

DELTA relfa 致尚系列开关插座

  • 支轴接触端半圆形设计,增加有效接触面积,增强导电性能,温升低;
  • 动触片使用紫铜材质,铜含量超99.7%*(数据来源于《GB/T5231加工铜及铜合金牌号和化学成分》),导电率可达黄铜的4倍左右*(数据来源于《GB/T27671导电用铜型材》)
  • 银点反打结构,提升开关使用寿命;
  • 通过CCC测试的自镇流负载技术,满足LED光源使用的需求

传统地插产品

  • 西门子地插产品,包含金属安装底盒,采用精湛的防锈工艺,均可通过96 小时的盐雾防锈实验标准*(数据来源于西门子实验室)
  • 采用了新颖的功能键卡扣支架设计,无需工具,轻松插拔功能键模块
  • 符合欧洲RoHS 环保指令,与您共同保护人体健康及环境健康

西门子全新阻尼防水地插

  • 中心对称式设计,5.5mm纤薄面板*(数据来源于西门子实验室),与地面紧密贴合,平整不易绊倒
  • 严格选材,臻品质感,以优质铜材构筑主体框架,真材实料,更加可靠耐用,RoHS认证,绿色环保
  • IP44防护等级,特别设计防水封边,内部咬合紧密,高效防溅水防灰尘,避免安全隐患
  • 新型阻尼结构,面板匀速弹起,避免误伤手部,下置硅胶更柔软

全国客服热线

400-616-2020