厚积薄发的西门子开关插座
作为世界知名电子电气公司之一的西门子,在信息、通讯、建筑、照明、输配电、交通、医疗等领域不懈努力,着力研发,一直引领着前沿科技。拥有170年悠久历史的西门子更是秉承德国西门子精益求精的严谨风格,立足中国市场,为蓬勃发展的中国建筑领域提供全新设计理念的电器附件产品。西门子开关插座在全国有20家办事处,销售网络遍及全国。
西门子开关插座产品在全国各地的住宅、别墅、酒店、娱乐设施、会所、商用楼宇、政府及公用建筑有广泛的运用。上海金地天御,苏州万豪大酒店,广州希尔顿酒店,北京建外SOHO,上海港国际客运中心,广州塔等业界知名项目均采用了西门子开关插座不同系列的产品。西门子开关插座以其丰富的产品线和创新的解决方案,充分配合当地开发项目的拓展,同时协助开发商将环保理念融入整体建设中,对于项目获取绿色之星或LEED认证均能提供有效助力。
vista Pro 远景Pro系列开关插座
- 简单,不拒经典:将简单不失细节,以简胜繁融入血液,简单中交融经典,升级再现
- 自由,不拒改变:以不对称之美,追寻平衡与个性,独特的宽窄边框对比,以极简设计传达年轻与张扬
- 个性,不拒融合:融合大面板与窄边框,博采众长更显卓然出众。G2曲率设计的应用,更彰显了设计之美与人文关怀
arina 睿致系列开关插座
- 无界:无框设计
- 无瑕:超高抛光工艺
- 无迹:隐藏式LED灯
- 无缝:创新一体化多联边框解决方案
zita 睿绎系列开关插座
- 6大内部结构创新科技
- 安全负载强大电流冲击
- 实践行业标准先行者,通过国家CCC自镇流测试
seata 皓睿系列开关插座
- 点、线、面一体相融,曲线柔和,细腻精致,还原陶瓷独特魅力
- 悉心塑造模具,自动化注塑成型,成就陶瓷质感,细腻光洁,无痕无尘。
- 2-5 位多联边框解决方案,充分满足家用、商用等不同场景使用需求,美观更实用。
shine 映彩系列开关插座
- 突破常规加入高光色系(砾岩褐、赭石红、月石灰、青金蓝)。
- 采用高光烤漆及PU 镀膜工艺,提升光泽与质感,带来饱满细腻的视觉体验。
- “V”型槽专利设计,有效减少产品积碳,降低因产品温度升高而产生的安全隐患。
- 开关特有安装孔设计,适应横装或竖装不同安装方向,满足个性化安装需求。
vista 远景系列开关插座
- 宇航流线型外观设计,彰显简约风范与细节品味,匹配多种装饰风格。
- 荧光指示开关,起到夜间指示功能,提供更多选择。
- 拥有2-5 位多联边框,超过80 个产品组合,产品功能齐全,可充分满足不同装修需求。
- 开关拥有加大银触点,直径达3.4mm,导电性能更佳,使用更安全。
coluna 灵蕴系列开关插座
- 边框浮雕设计,立体层次,彰显质感品味
- 采用G2曲率标准设计,满足视觉与触觉的双重享受
- 针孔透镜型LED指示灯,内外遮光壁,最大程度减少对睡眠的打扰
Adela 致典系列开关插座
- 轻薄极简,开关厚度仅8.2毫米,浑然天成;
- 棱角分明的直角边框,诠释极简主义美学理念;弧形大翘板设计,更方便老人和孩子使用
- 45毫米大间距插孔,方便日常使用;
- 边缘外缘倒角设计,有效防止手拆时手部受伤;M4螺丝和大空间端子,增大接线空间
vatarno 璟逸系列开关插座
- 凸显大跷版,舒适触感,轻启自由生活
- 细窄边框设计,极尽开阔之美
- 8.5mm纤薄身形,21.8mm浅型底座,易于墙面融为一体。
ceeva 致奕系列开关插座
- 棱角分明的直接边框,边角处的圆弧设计,简约理念诠释直中有曲的生活美学
- 轻薄尽7.7mm,浑然天成
- 15.3mm底座深度更大空间容纳导线,更加便捷安装
ocero 品宜系列开关插座
- 一位,二位,三位,四位大跷板开关,轻松面对复杂的照明设计要求。
- 西门子(山东)开关插座有限公司,依照ISO9000质量管理体系和CCC,BIS,TIS认证体系,为全球多个国家提供优质的开关插座电气附件。
- 金属载流件,摒弃铆钉,一次冲压成型,大幅降低载流件温升和打火现象,用电更安全;工业级设计,软硬线都适合,压线简便可靠,安装足够空间,多回路线路同时接入。产品主体符合RoHS环保要求,保障环境和人体的安全健康。
- 自德国的外观设计充分融合中国传统审美理念,刚柔并济,简洁大方。
ceafa 睿越系列开关插座
- 简约而不简单的新时代美学设计,浑然一体,彰显经营品质
- 打造创新前沿科技,着眼于家中的每一处,诠释非凡的家居生活
- 执着于细节的匠心工艺,强大的安全系数保障,只为更加安全便捷
Relfa 致尚系列开关插座
- 支轴接触端半圆形设计,增加有效接触面积,增强导电性能,温升低;
- 动触片使用紫铜材质,铜含量超99.7%,导电率可达黄铜的4倍左右;
- 银点反打结构,提升开关使用寿命;
- 通过CCC测试的自镇流负载技术,满足LED光源使用的需求
地插系列产品
- 西门子地插产品,包含金属安装底盒,采用先进的防锈工艺,均可通过96 小时的盐雾防锈实验标准。
- 采用了独特的功能键卡扣支架设计,无需任何工具,轻松插拔功能键模块
- 符合欧洲RoHS 环保指令,与您共同保护人体健康及环境健康
全国客服热线
400-616-2020